Genel bakisa dön

Akıllı 2000 ve 2100 serisi switch'ler

İki akıllı 2000 serisi switch

Basit Yönetimsiz Switch veya güçlü Yönetilebilir Switch? Akıllı 2000 serisi switch (Hızlı Ethernet Switch) ve 2100 serisi switch (Gigabit switch) her iki dünyanın en iyisini bir araya getirir. Yönetimsiz bir Switch olarak kullanımı kolaydır ve yine de Yönetilebilir Switch'in işlevlerini sağlar, böylece makine ağınızın kararlılığını ve sağlamlığını artırır.

Yönetimsiz mod

Benzersiz yönetimsiz modda 2000/2100 serisi switch Yönetimsiz Switch gibi davranır. Bu yapılandırma gerekmediği ve bir IP adresine sahip olmadığı anlamına gelir. Klasik bir Yönetimsiz Switch'in aksine makine ağını güçlendirir, çünkü yedeklilik mekanizmaları ve filtre işlevleri arka planda aktiftir. Bu nedenle switch konfigürasyon harcamaları olmadan bir Yönetilebilir Switch'in ağ stabilitesini sağlar.

Çok nokta yayın filtresi

IGMP gözetleme ile ve olmadan veri iletimi  

Akıllı 2000 ve 2100 serisi yalnızca çok noktaya yayınları ilgili ağ cihazlarına iletir.

IGMP gözetimi yardımıyla, akıllı 2000 ve 2100 Ethernet Switch'ler sadece içerdikleri bilgilere gereksinim duyan ağ cihazlarına çok nokta yayını iletir. Bu nedenle veri yükünün azaltılmasına ve ağın stabilitesinin geliştirilmesine yardımcı olurlar.

Failsafe ağlar için yedeklilik

RSTP topolojisi  

RSTP switch'ler arasında yalnızca bir haberleşme yolunu kullanır ve bir hata durumunda diğer yollara geçer

Özellikle güvenli bir ağ arıyorsanız yedeklilik mekanizmaları gereklidir. Akıllı 2000 ve 2100 switch'leri hem Rapid Spanning Tree Protokolü'nü (RSTP) hem de Medya Yedeklilik Protokolü'nü (MRP) bir istemci olarak destekler.

Ağda iletişim, bir cihaz arızası veya arızalı bir kablo nedeniyle kesilirse, her iki yedekleme protokolü de haberleşme yollarının değiştirilmesini sağlar. Bu nedenle ağ içinde haberleşmeyi sürdürürler, böylece herhangi bir kesinti yaşanmaz.

Esnek yapılandırma seçenekleri

Çeşitli FL SWITCH 2000/2100 yapılandırma seçenekleri  

FL SWITCH 2000/2100 cihazları SD kart, akıllı mod, CLI, SNMP ve web arayüzü ile yapılandırılabilir.

Yönetimsiz modun dışında akıllı 2000/2100 switch'leri için çeşitli yapılandırma seçenekleri vardır.

Yapılandırma dosyalarını switch'lere hızlı ve kolay şekilde yüklemek için bir SD kart kullanın. Bu, bir cihaz değiştirildiğinde artık konfigürasyonunun tekrar yapılmayacağı anlamına gelir. Alternatif olarak, anahtarların web arayüzü size konfigürasyon hakkında net bir bakış sağlar. Öte yandan akıllı mod, SNMP veya Komut Satırı Arabirimi (CLI) yoluyla yapılan yapılandırma özellikle hızlıdır.

FL SWITCH 2000 ve 2100 serisine genel bakış

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
İletim hızı10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Alarm kontağıHayırHayır
Sıcaklık aralığı0°C ... +60°C0°C ... +60°C
Besleme gerilimi18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
Filtre fonksiyonları  
Servis KalitesiEvetEvet
VLANEvetEvet
Multicast/IGMP snoopingEvetEvet
Yedekleme  
Rapid Spanning Tree (RSTP)EvetEvet
MRP yöneticisi/istemcisiHayır/evetHayır/evet
Fast Ring Detection (FRD)HayırHayır
Large Tree SupportHayırHayır
15 ms genişletilmiş ring yedeklemesiHayırHayır
Yönetim fonksiyonları  
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanımEvetEvet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)EvetEvet
Adres Çakışma Algılaması (ACD)EvetEvet
DHCP serverPort bazlıPort bazlı
Komut satır arayüzü (CLI)EvetEvet
Otomasyon protokolleri  
PROFINET uygunluk sınıfıAA
PROFINET IO cihazıHayırHayır
EtherNet/IP™,
kapsamlı multicast filtreleme
EvetEvet
Onaylar  
Denizcilik onaylarıHayırHayır
Ex onaylarıHayırHayır
IEC 61850-3HayırHayır

Akıllı 2000 ve 2100 serisi switch'lerin ürün listesi için buraya tıklayın.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Akıllı 2000 ve 2100 serisi switch'ler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat