Tesisat klemensleri

Tesisat klemensleri

Bina teknolojisi için en iyi çözüm

Tesisat klemensleri dağıtıcıların hızlı ve yer kazandıran şekilde monte edilmesini sağlar.

Geri Vidalı bağlantı

Kategori

Arama Tesisat klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın alçak profilli tesisat klemensleri yassı tesisat dağıtıcılarının kablolaması için mükemmel bir çözümdür.

 

Avantajlarınız

  • Tek ve çok fazlı devreler için aynı şekle sahip kompakt üç katlı dağıtım klemensleri sayesinde yer kazancı
  • Standart geçmeli köprülerle üç fazlı marşaling sistemleri
  • Tam esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip tüm klemensler kombine edilebilir
  • Ayırma sürgüsü sayesinde nötr iletkeni ayrılmadan dielektrik testi
  • Nötr barasını çıkarmadan kolay klemens montajı
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Özel gereklilikler

UTI tesisat klemensleri  

UTI tesisat klemensleri bina teknolojisi için idealdir.

UTI tesisat klemensleri

Phoenix Contact'ın UTI tesisat klemensleri ürün gamı çok çeşitli üç katlı ve nötr ayırma klemenslerinin yanında geçiş, ayırma ve topraklama klemenslerini de içerir. Kablo bağlantı kesiti klemensin genişliğine bağlı olarak 4 mm² - 16 mm²'dir.

10 mm²'ye kadar iletkenler için üç katlı tesisat klemensleri

10 mm²ye kadar iletkenler için üç katlı tesisat klemensleri  

10 mm²'ye kadar iletkenler için üç katlı tesisat klemensleri

Bina tesisatınızın kablolamasını UTI çok katlı klemenslerle en dar alanlarda gerçekleştirin. Her kattaki çift fonksiyon kanalı klemens dizisinde zaman kazandıran üç fazlı dağıtım sağlar. 10 mm²'ye kadar kablolarda kullanılabilirler ve CLIPLINE complete sisteminin tüm özelliklerine sahiptirler.

Devrelerin teker teker ayrılabilmesi için tesisat klemensleri

DIN VDE 0100-718e göre tesisat klemensleri  

DIN VDE 0100-0108'e göre tesisat klemensleri

Ayırma bıçaklı tesisat klemensleri özel montaj teknolojisi gereksinimlerinize uyarlanmıştır:

  • DIN VDE 0100-0108'e göre kamu binalarında tesisat dağıtıcılarının kablolama ve bağlantısı
  • DIN VDE 0100-0108'e göre devre ayırma gereklilikleri

Binalar için tesisat klemens sistemi

PTI ve UTI tesisat klemensleri  

PTI ve UTI tesisat klemensleri

PTI ve UTI tesisat klemensleri bina tesisat dağıtıcılarının hızlı ve yer kazandıran düzenini klaylaştırır. Tüm klemensler birbirleriyle uyumludur ve bağlantı yönteminden bağımsız olarak kombine edilebilirler. Tesisat klemensleri elektrik tesisatları ve dağıtım kutularının gereksinimlerine uyarlanmıştır. Köprüleme, etiketleme ve test aksesuarları standartlaşmıştır ve lojistik maliyetlerinizi düşürür. Bina tesisatınızda yeni tesisat klemenslerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat