Genel bakisa dön

PRP yedekleme modülleri

Endüstriyel Ethernet için PRP yedekleme modülleri

Hatasızlık performansı birçok ağda önemlidir. PRP yedekleme modülleri arıza olduğunda sıfır geçiş zamanı ile paralel ağ yedeklemesi sağlar. Modüller ağınızda yüksek süreklilik sağlar.

Avantajlarınız

  • Konfigürasyon olmadan sürekliliği yüksek ağ kurulumu
  • Arıza durumunda kesintisiz operasyon için geçiş zamanı yoktur
  • Ağ hatası veya ağ bileşenlerindeki bir hatadan dolayı veri kaybı oluşmaz
  • IEC 61850-3 ve IEE 1613'e göre en zor elektromanyetik, elektrostatik ve iklimsel koşullar altında kullanılabilir
  • Maksimum süreklilik için paralel ağlarda PRP desteksiz olan cihazların entegrasyonu

Yüksek sürekliliği olan ağlar

Paralel Yedekleme Protokolü (PRP) geçiş süresi olmadan veri haberlşemesi sağlar ve olabilecek en yüksek ağ sürekliliğini garanti eder. Bu iki cihaz arasında iki bağımsız ve aktif bağlantıyı baz alan PRP ağ yedeklemesiyle mümkün olur.

Gönderici aynı veriyi eş zamanlı gönderen iki bağımsız ağ arayüzünü kullanır. Dolayısıyla yedeklilik kontrol protokolü alıcının ilk veri paketini kullanmasını ikinciyi silmesini sağlar. Sadece bir paket alınırsa alıcı diğer kanalda bir arıza olduğunu anlar.

Paralel Yedekleme Protokolüyle örnek ağ yapısı

PRP yedekleme modülüyle paralel ağ yedeklemesi

Çok yönlü kullanım

PRP Ethernet protokolleri; ör: PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP ve Ethernet Layer 2 üzeri protokoller için uygundur.

PRP standartlaşmış ağ yedekliliği, ilgili ağdaki ağ topolojisi ve yedekleme mekanizmalarından bağımsız olarak da kullanılabilir. Yedekleme yöntemi tüm enerji uygulamaları için uygundur ve hassas imalat sistemleri yanında kimya prosesi, ilaç prosesi ve proses teknolojisi için de idealdir.

Yüksek süreklilik için PRP yedekleme modülleri

Yedekli ağ kablolaması için Ethernet kablolu PRP modülü  

Yedekli ağların kurulması için PRP modülü

Phoenix Contact'ın FL RED yedekleme modülleri herhangi bir yapılandırmaya gerek duymadan paralel, yüksek süreklilikli bir PRP ağı kurmayı kolaylaştırır. Başlangıç sırasında, bileşenlerin cihazdaki renk kodlamasına uygun şekilde doğru bağlandığından emin olmanız yeterlidir. Paralel Yedekleme Protokolünü desteklemeyen Ethernet cihazları, zahmetli yapılandırmayı içermeksizin bu yüksek süreklilikli ağ altyapısına entegre edilebilir.

LED'ler üzerinden teşhis işlevleri ve sinyal kontağı paralel ağın kurulumunu ve çalışmasını destekler.

Yedekleme modülleri ayrıca, enerji sistemleri için IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarının aşırı elektromanyetik, elektrostatik ve iklim gereksinimlerini de karşılamaktadır. Geniş aralıklı bir güç kaynağı, sistemde dalgalı bir besleme gerilimi durumunda bile güvenilir bir çalışma sağlar.

FL RED yedekleme modüllerine bakış

İki RJ45 yedek portlu yedekleme modülüİki LC FO yedek portlu yedekleme modülü
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
İletim hızı10/100 Mbps10/100 Mbps
Port konfigürasyonu2x RJ45 yedekli port
1x RJ45 nihai cihaz için
2x LC FO (multimode) yedekli port
1x RJ45 nihai cihaz için
Sıcaklık aralığı-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
Besleme gerilimi20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Onaylar ve standartlarIEC 61850-3 ve IEEE 1613'ü karşılarIEC 61850-3 ve IEEE 1613'ü karşılar
YedeklemePRPPRP

Enerji sistemlerinde kullanılan PRP yedekliliği ürün listesini görüntülemek için buraya tıklayın.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat