Genel bakisa dön

Patch paneller

Ethernet altyapı komponentleri

Patch paneller, saha ve kontrol panosu kabloları arasında arabirim modülleri olarak görev yapmaktadır. Yeni DIN rayı cihazları artık geleneksel RJ45 bağlantısına ek olarak Push-in, IDC veya vidalı bağlantı da sunuyor. Bu montajda büyük zaman kazandırır. Bunlar entegre aşırı gerilim korumalı ve ekran akımı izlemeli olarak temin edilir.
Ürün gamı, uzak Ethernet cihazlarına aynı kablo üzerinden veri ve gerilim sağlayabilen Power over Ethernet (PoE) Enjektörleri ile tamamlanmıştır.

Avantajlarınız

  • Hızlı ve basit montaj
  • Farklı bağlantı teknolojilerinin geniş seçimi
  • Yüksek sistem sürekliliğini sağlamak için aşırı gerilim koruma
  • EMC veya potansiyel farkların neden olduğu ekran akımları durumunda teşhis için ekran akımı izleme
  • Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
  • Kompakt tasarım

Birden çok bağlantı teknolojisi ve kapalı bağlantı alanı

Patch panele genel bakış  

Patch panele genel bakış

Montaj esnasında daha fazla esneklik ve zaman tasarrufu: IDC, Push-in, vida ve RJ45 bağlantılarından birini seçebilirsiniz.

Kapalı kablo kablolama alanı: Menteşeli bir kapak, alan kablo tarafındaki kablo bağlantı alanını, bağlantı klemensleri ve kalkan temaslı olarak kapatır. Bu üniform bir montaj yapısı sağlar. Bu görsel ekstraya ek olarak, hassas bağlantı kabloları dış etkenlerden korunmaktadır.

Altesiz ekran bağlantısı

Gevşek parçası olmayan bağlantı  

Altesiz ekran bağlantısı

Kablo ekranı aletsiz hızlı ve kolay şekilde cihaza bağlanabilir - gerilim giderme aynı anda sağlanır. Kabloyu şafta yerleştirin ve kapağı kapatın - işiniz bu kadar. Avantajınız: Gevşek parçası olmayan aletsiz bağlantı sayesinde hızlı montaj.

Saha kablosu tarafında aşırı gerilim koruma ve ekran akımı izleme

LED üzerinden ekran akımı izleme  

LED üzerinden ekran akımı izleme

Patch paneller artık yeni aşırı gerilim koruma ve ekran akımı izleme işlevleriyle birlikte sunulmaktadır. Entegre aşırı gerilim koruma, cihazları ve uygulamayı veri kablolarındaki ani yüksek gerilimlere karşı korur. Kablo ekranının akım izlemesi Power over Ethernet uygulamalarında teşhis için kullanılır. Bir LED, EMC'nin etkilerinden kaynaklanan potansiyel veya diğer ekran akımlarında farklılıklar olup olmadığını gösterir.

Saha ve kontrol panosu kabloları arasında arabirim modülleri olarak görev yapan patch panelleri görüntülemek için buraya tıklayın.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Ethernet Patch Panel

Saha ve kontrol panosu kablolaması arasındaki arayüz

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat