Montaj teknolojisi

Montaj teknolojisi

Saha için kullanışlı ve uygun

Kolay ve hızlı montaj için kablolar, konnektörler ve aletler.

Geri Fieldbus iletişimi

Kategori

Arama Montaj teknolojisi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact montaj teknolojisi, endüstriyel uygulamalara uygun fiber optik ve bakır fieldbus ağları oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm kabloları, konnektörleri ve aletleri sağlar. Artan veri miktarı, daha fazla EMC paraziti ve daha büyük mesafelerle karşı karşıya kalan bir dünyada fiber optik teknolojisi gittikçe artan oranda önem kazanmaktadır. Aradığınız güvenilir, hızlı bakır kablolama ise ölçüm cihazından itibaren kablolar, önceden konnektör monte edilmiş kablolar ve birçok panel geçiş içeren bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Uygulamaya bağlı olarak ürünler kontrol panosu ve doğrudan sahada montaj için yüksek bir koruma sınıfına sahiptir.

Avantajlarınız

  • Kontrol panosundaki cihazlar ve yüksek koruma sınıflı saha cihazları için uyarlanmış montaj sistemi
  • Sahadaki FO kablolar için kolay montaj
  • Hızlı, hatasız montaj için hazır montajlı, test edilmiş kablolar

M12 bağlantılı ve IP65 SUBCON fiş

D-SUB ve M12 arayüzlü fieldbus fişi iç ve dış ortam arasında arayüz olarak işlev görür.  

D-SUB ve M12 arayüzlü fieldbus fişi iç ve dış ortam arasında arayüz olarak işlev görür.

PROFIBUS ve CANopen® fieldbus fişleri genellikle IP20 olan D-SUB bağlantısını IP65 M12 konnektörlerle kombine eder.

Çeşitli kablo girişleri sayesinde M12 hızlı bağlantılı fişler birçok farklı şekilde kullanılır. Yeni, kalıplanmış muhafaza nispeten düşük ağırlıkla en yüksek mekanik korumayı sağlar. Bu sayede ürünler güçlü titreşimlere maruz kalan uygulamalarda pahalı modülleri tehlikeye atmadan kullanılabilir.

SPEEDCON M12 bağlantısı tek bir dönüş ile hatasız kilitleme sağlar. Bu şekilde hazır komponentler çok hızlı monte edilir.

PROFIBIS cihazları için özel tasarlanmış hızlı bağlantılı SUBCON fişler

90° PROFIBUS konnektörü  

90° PROFIBUS konnektörü

Özellikle PROFIBUS sistemleri için birçok farklı tipte hızlı bağlantılı fişler tasarladık. Bunlar, gelen ve giden bus kablolarını hızlı ve elverişli şekilde bağlamanızı sağlar. Ürün gamı tüm PROFIBUS uygulamaları için hızlı bağlantılı fişleri kapsar:

  • 35° ve 90° açılı kablo girişi
  • Eksenel kablo girişi
  • İlave programlama arayüü
  • Entegre, anahtarlanabilen sonlandırma dirençleri

PROFIBUS kablolarında fişleri tek ve çok telli bakır kablolarla kullanabilirsiniz. Tüm versiyonlarda entegre sonlandırma direnci mevcuttur. Kayar anahtar dışarıdan sonlandırma direncini aktive etmenizi sağlar.

Tüm gereksinimler için üniversal SUBCON fişler

SUBCON serisi hızlı bağlantılı fişler  

SUBCON serisi hızlı bağlantılı fişler

Esnek kalın. SUBCON serisi üniversal fişler sayesinde tek bir sisteme bağlı kalmazsınız. Lehimleme ve sıkma işlemi yapmadan kurum için protokollerde bile kullanıcı dostu bağlantılar yapabilirsiniz.

Phoenix Contact RS-232/RS-422/RS-485, TTY gibi yaygın kullanılan tüm arayüzler için 9, 15 veya 25 kontaklı versiyonlar sunmaktadır.

Bakır aleti: PROFIBUS kablolarını kolayca monte edin

Hızlı soyma aletiyle kablo montajı  

Hızlı soyma aletiyle kablo montajı

Minimum işçilik PSM-STRIP-FC/PROFIB hızlı soyma aleti Profibus kablosunun montajında kullanılabilir. Tek bir aletle iki işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

  • Kabloyu ve damarları soyun ve fişe takın.
  • Fiş gövdesinin kapağını kapatın – hepsi bu kadar!

FO alet: Alet çantası - sahada kolay bağlantı

PSM-HCS-KONFTOOL alet çantası  

PSM-HCS-KONFTOOL alet çantası

Pratik karar. Pratik montaj sağlayan tüm aletler ve fişler artık sahada mevcuttur. PSM-HCS-KONFTOOL alet çantasında tüm alet serisini bulabilirsiniz. Böylece her iş için mükemmel donatılmış olursunuz:

  • Fiberi soyun: soyma penseleri, fiber soyucular, aramid iplik makası
  • Fiş komponentini iterek yerine vidalayın
  • Fişin önündeki fiberi ayırın ve kırın: fiber ayırma aleti

Patentli fiber ayırma aleti sıkma, eğme ve cilalama işlemlerini ortadan kaldırır.

Fiber optik kablolar ve fişler

FO kablolar  

FO kablolar

Fiber optik kablolar ürün gamını tamamlayarak tam bir iletim sistemi kurulmasını sağlar. İhtiyaca göre polimer fiber, HCS (hard clad silica) fiber veya cam fiber teknolojisini seçebilirsiniz.

Phoenix Contact farklı ugulama ve ortam koşulları için özel kablo tipleri geliştirmiştir:

  • Serbestçe seçilebilen fiş kombinasyonlarıyla hazır montajlı fiber optik kablolar
  • Metre cinsinden fiber optik kablo
  • Fiber optik cihazların mevcut fiber optik ağa hızlı entegrasyonu için hazır montajlı patch kablo

Single-mode ve multi-mode cam fiber opsiyonlarıyla bir, iki ve beş metrelik patch kablolar sunuyoruz.

Konnektör:

HCS ve polimer fiber kablolarda fiş setini sahada kendiniz kolayca monte edebilirsiniz. Cihazlarınızın hangi bağlantıyı kullandığına bağlı olarak FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ, ve SC duplex fiş tiplerinden birini seçebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat