Montaj sistemi

QPD montaj sistemi

Kolay ve hızlı güç dağıtımı

Özel alet olmadan birkaç adımda güvenli kablo bağlantısı

Geri Konnektörler

Kategori

Arama Montaj sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

QPD montaj sistemiyle kabloları hızlı, kolay ve özel alet kullanmadan bağlayın. Uygulamaya bağlı olarak, dört çıkışa kadar sabit ve geçmeli bağlantılar arasından seçim yapın. QUICKON IDC bağlantısı sayesinde kablolamadan %80 tasarruf edin - ister basit bir kablo bağlantısı, güç dağıtımı ister cihaz bağlantısı.

Avantajlarınız

  • Saha bağlantısında %80'e kadar zaman tasarrufu
  • Özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • Sabit ve geçmeli QPD versiyonları sayesinde esnek güç dağıtımı
  • IP68/IP69K koruma sınıfı, IK07 darbe koruması sayesinde yüksek güvenilirlik
  • Besleme bağlantısında bile muhafaza açılmak zorunda olmadığı için elektronik devreler çok iyi korunur
  • Patlama riskli bölgelerde bile güvenli kullanım

Sabit ve geçmeli bağlantı seçimiyle etkin elektriksel montaj

QPD montaj sistemi  

QPD montaj sistemi

Endüstriyel güç dağıtımı zaman alıcı ve karmaşık olmak zorunda değildir. 690 V/40 A kapasite için dayanıklı IP68/IP69K QPD montaj sistemi bunun kanıtıdır. Kanıtlanmış QUICKON IDC hızlı bağlantısı sayesinde 5 x 6,0 mm²'ye kadar kablolar herhangi bir soyma aleti olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Esnek dağıtım çözümleri oluşturmak üzere sabit veya geçmeli bağlantı seçebilirsiniz. Cihaz bağlantıları cihazı açmaya gerek olmadan kolayca yapılabilir. Böylece hassas elektronik elemanlar çevre etkilerine karşı korunmuş olur.

QPD ürün gamına genel bakış

QPD ürün gamına genel bakış

QPD ürün gamına genel bakış

(1) Panel geçişler
Panel geçişler dışarıdan bağlanabilen kablo rakorlarıdır. Kabloları bağlamak için cihazların açılmasına gerek kalmaz. Sonuç olarak kabloları bağlamak için cihaz açılmaz. Bu üreticinin koruma sınıfını korur.

(2) Kablo konnektörü
Kablo konnektörü kablo eki veya onarımında kullanılır. Konnektörle kombine edilen kablo konnektörü esnek kuplaj bağlantısı olarak kullanılabilir.

(3) Konnektör
Kapasitif PE kontaklı bu konnektör hızlı cihaz değişimi için idealdir – ister bakımda ister hazır kabloları monte ederken. Hatalı bağlantıyı önlemek için kodlanabilir.

(4) T-dağıtıcı
T-dağıtıcı yardımıyla yükler için branş hattı kolayca kurulabilir.

(5) H-dağıtıcı
H-distributor hızlı şekilde bağlanabilen kompakt ve sağlam bir bağlantı kutusudur. Dört bağlantı birbirlerine paralel bağlıdır ve yıldız dağıtıcı olarak kullanım imkanı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

QPD ile endüstriyel elektriksel montaj

Büyük endüstriyel sistemlerde montaj çözümü.


QPD montaj sistemi

Kolay ve hızlı montaj

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat