Genel bakisa dön

Ex-i I/O'lar: Ex bölgede sinyal toplama için kendinden güvenli komponentler

Phoenix Contact'ın Ex-i ürünleri patlama riskli bölgelerde emniyetli ve güvenilir otomasyon sağlar. Kendiden güvenlik ya da kısaca IS kendinden güvenli cihazların çalışma yöntemini belirleyen teknolojidir.

Inline I/O istasyonunuz zone 2'de yer alırken sensörler ve aktüatörler gerektiği gibi zone 0, 1 veya 2'ye monte edilir.

Kendinden güvenli I/O modülleri için izolatör modülü

Inline izolatör modülü  

Ex i izolatör modülü

Mevcut Inline I/O istasyonunu kendinden güvenli komponentlerle genişletin. Inline izolatör modülüyle kendinden güvenli modülleri istasyonun kalan kısmındaki modüllerden ayırabilirsiniz.

Avantajlarınız:

  • Kendinden güvenli ve kendinden güvenli olmayan I/O modüllerinin sağlam ve güvenli ayrımı.
  • Inline I/O istasyonlarını genişletirken yüksek esneklik
Basa dön

Kendinden güvenli I/O modülleri için güç kaynağı

Kendinden güvenli güç kaynağı  

Ex-i güç kaynağı

Kendinden güvenli sistemler için güvenli elektriksel izolasyon gerekir. Kendinden güvenli I/O modüllerinizin güvenilir beslemesi için Phoenix Contact özel bir Inline modülü sunmaktadır: Ex-i güç kaynağı.

Avantajlarınız:

  • Diyagnostik LED'ler istasyn kapasitesini normal, yüksek, aşırı yük kademelerinde gösterir. Bu da size arızaları ve kaza riskini azaltma imkanı sunar.
  • Güç kaynağı kendinden güvenli olan ve olmayan bağlantı kabloları arasında yeterli boşluğu sağlar.
Basa dön

Dijital sinyaller için kendinden güvenli I/O modülleri

Dijital Ex-i I/O modülü  

Dijital sinyaller için Ex-i I/O modülleri

Ex-onaylı sensörleri, aktüatörleri ve NAMUR sensörleri bu kendinden güvenli Ex-i I/O modüllerine bağlayın. Dört kanalın tümü serbestçe seçilebilir ve konfigüre edilebilir. Örneğin kuru kontaklar, sirenler, sinyal kuleleri ve solenoid valfler için.

Hataları hızlı tespit edin: her kanaldaki diyagnostik LED'ler açık devre veya kısa devre durumunu gösterir.

Basa dön

Analog sinyaller için kendinden güvenli I/O modülleri

Analog Ex-i I/O modülü  

Analog sinyaller için Ex-i I/O modülleri

Bu kendinden güvenli I/O modüllerinin dört kanalı farklı şekillerde kullanılabilir:

  • 0 mA ... 20 mA akım aralığı için
  • 4 mA ... 20 mA akım aralığı için
  • 0 V ... 10 V giriş gerilim aralığı için

Analog Ex-i I/O modülleri maksimum 16 bit çözünürlükle her üç formatı da destekler.

Hataları hızlı tespit edin: her kanaldaki diyagnostik LED'ler açık devre veya giriş ve çıkış için yüksek/alçak eşik değeri durumunu gösterir.

Basa dön

Sıcaklık kaydı için kendinden güvenli I/O modülleri

Ex-i sıcaklık kayıt I/O modülü  

Sıcaklık kaydı için Ex-i I/O modülleri

Sıcaklık kaydına yönelik kendinden güvenli I/O modülleri birbirinden bağımsız konfigüre edilebilen dört kanal sunar. Tüm kanallar sıcaklık kaydı için çeşitli fonksiyonları destekler:

  • 2 ve 3 telli Pt100 gibi dirençli sıcaklık sensörleri
  • Termal elemanlar için çeşitli standart tipler (J, K, E, R, S ve T)
  • -100 mV ila +100 mV sinyallerin toplanması
  • Direnç algılama 0 Ω ... 800 Ω veya 0 kΩ ... 5 kΩ

Hataları hızlı tespit edin: her kanaldaki diyagnostik LED'ler açık devre veya sensör için yüksek/alçak eşik değeri durumunu gösterir.

Basa dön

Ex bölgede sinyal toplama için kendinden güvenli komponentler.


Genel bakisa dön
Yazılım
Inline'ın uygulanması
Daha fazla ürün bilgisi
  • Ex-i I/O'lar: Ex bölgede sinyal toplama için kendinden güvenli komponentler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat