Inline – modüler I/O sistemi

Maksimum esneklik için Inline

Maksimum esneklik

Kişiselleştirilmiş I/O çözümünüzü gerçekleştirin.

Geri Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Kategori

Arama Inline – modüler I/O sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Inline kumanda panolarında kullanım için en ince ayrıntısına kadar çok yönlü tasarlanmıştır. Otomasyon fonksiyonlarınızı tüm popüler fielbus sistemleri ve Ethernet ağları için zengin I/O modülleri ve fonksiyon modülleriyle tasarlayabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • I/O modülleri, fonksiyon modülleri, bus modülleri ve kontrolörlerde kapsamlı seçenekler sayesinde maksimum esneklik
  • İnce tasarım ve I/O modüllerinde uyarlanmış sayıda kanal kontrol panosunda yer kazancı sağlar
  • Uluslararası onaylar, emniyet ve Ex-i modülleri kapsamlı bir uygulama alanı sağlar
  • Dallandırma modülüyle ilave bus modülü olmadan lokal bus'ın sahaya genişletilmesi

Inline – kontrol panosunda çok yönlü çözüm

Inline I/O sistemi ve tüm avantajları

Inline I/O sistemi ve tüm avantajları

1

Ağ ve lokal bus için diyagnostik LED'ler

2Ağ veya bus bağlantısı
3Kolay örgülü ekranlama – modül üzerindeki entegre örgülü ekranlama sayesinde ekranlı kablolar ilave aksesuar olmadan kolayca bağlanır
4Bağlantı noktalarının renk kodlaması kablolamayı basitleştirir
5

Kolay kullanım

  • Durum ve diyagnostik LED'leri
  • I/O fonksiyonları arasında kolay ayrım için renk kodlaması
  • Düzgün numaralanmış bağlantı noktaları
6Hedeflenmiş bölmelendirme sayesinde bağımsız olarak korunan ve ayrı olarak anahtarlanan istasyon bölümleriyle artan sistem emniyetinden faydalanabilirsiniz
7MARKALAMA baskı sistemiyle klemensler, iletkenler, kablolar ve cihazlar hızlı ve kolay etiketlenebilir

Kontrolör, bus modülü veya I/O'lar – maksimum esneklik ve çeşitlilik

Phoenix Contact kontrolörüyle veya diğer popüler ağlarda: Inline otomasyon uygulamalarınızda maksimum esneklik ve çeşitlilik sağlar.

Inline kontrolörler çok yönlü I/O modülleriyle kolayca genişletilir ve entegre web sunucu sunar. Bus modülü Inline sistemini yaygın fieldbus sistemlerine ve Ethernet ağlarına entegre eder. Güvenli I/O modüllerini fonksiyonel emniyet çözümlerini kurarken kullanabilirsiniz; fonksiyon modülleri birçok otomasyon ihtiyacında özgürlük sağlar.

Inline kontrolör, bus modülü, güvenli I/Olar ve çok işlevli I/Olar

Inline kontrolör, bus modülü, güvenli I/O'lar ve çok işlevli I/O'lar

Bir I/O modüllü, bir fonksiyon

Ürün portföyünden alıntı: Inline ECO I/O modülleri  

Yeni Inline ECO I/O modülleri

Inline ECO I/O modülleri otomasyon görevleri için kolay ve uygun maliyetli bir çözüm sağlar. Bir modül bir fonksiyon prensibiyle Inline ECO modüllerinde otomasyon işleviniz için her zaman doğru fonksiyonu bulacaksınız. Özel bir modül konfigürasyonuna gerek yoktur. Inline ECO Safe modülüyle uygulamanızı ek yazılım gerekmeden güvenceye alın. Tüm Inline ECO modülleri tüm Inline bus modülleri ve standart modüllerle kombine edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler


Inline I/O sisteminin hızlı ve basit açıklaması

Inline I/O sisteminin özellikleri ve opsiyonlarını daha iyi tanıyın.

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat