Inline blok

Inline Block

Sınırlı alanda sinyal toplama

Az sayıda I/O için kompakt, ince modüller

Geri Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Kategori

Arama Inline blok

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Modüler Inline I/O modülleri için yer kazandıran genişleme: kompakt ve ince Inline Block I/O'lar. Blok tasarımlı hazır montajlı cihazlar sabit sayıda I/O'yu ağınıza veya bus sisteminize entegre etmek için kullanılabilir. Özellikle düşük I/O haciminde kullanım ve maliyet anlamında avantajınız büyüktür çünkü I/O modülleri ve bus modülleri tek bir cihazda kombine edilmiştir.

Avantajlarınız

  • Az sayıda I/O'yu uygun maliyetle yönetir
  • Konfigürasyona gerek olmadığı ve montaj basitliği sayesinde zaman kazandırır
  • Modül, sensör ve aktüatör beslemesi sistem sürekliliğini arttırır

Kompakt ve belirgin

Inline Block ile sınırlı alanda haberleşme  

Inline Block ile sınırlı alanda haberleşme

Inline Block IO yer kazandırır: 55 mm incelik 95 veya 156 mm genişlik. Bu ölçülerle terminal kutularında kullanılabilirler.

Giriş ve çıkış kombinasyonunda tümünü dijital, tümünü analog veya karma seçebilirsiniz.

I/O cihazınızın atamasını kendiniz seçmek ve örneğin daha fazla giriş ve çıkış uygulamak mı istiyorsunuz ? Phoenix Contact seçilebilir kanal fonksiyonlu dijital I/O cihazları sunmaktadır. Bu konfigürasyon gereğini de ortadan kaldırır çünkü I/O cihazı sensör veya aktüatörün nereye bağlı olduğunu algılar.

Herbir I/O modülündeki Inline fişi 2, 3 veya 4 telli bağlantı teknolojisine göre bağlanır. Bu köprülemede tasarruf sağlar.

Renk kodlaması ve numaralama kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca hareket kontrol fonksiyonlu veya kablosuz bağlantılı I/O modülleri ürün gamını tamamlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat