Inline - bus modülleri

Inline I/O sistemi için bus modülleri

Bağlantıları oluşturun

Inline I/O sistemini tüm yaygın ağlara entegre edin.

Geri Inline – modüler I/O sistemi

Kategori

Arama Inline - bus modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Bus modülünün serbest seçimi sayesinde Inline I/O sistemi tüm yaygın fieldbus sistemlerine ve Ethernet ağlarına entegre edilebilir. Bus modülüne bağlı olarak 63 I/O modülüne kadar bağlayabilirsiniz (16 PCP cihazı).

Avantajlarınız

  • Yaygın tüm bus sistemleri ve ağ protokolleriyle uyum sayesinde istasyon yapınızda maksimum esneklik
  • Yeni BK muhafazalarının kompakt tasarımı kumanda panosunda yer kazandırır
  • Az sayıda sinyal içeren makineler ve sistemler için entegre I/O'lu bus modüllerinin seçimi sayesinde uygun maliyetli istasyon konfigürasyonu

Ağ bağlantılarının çeşitliliği

Inline bus modülleri Inline sistemiyle üst seviye ağ arasındaki köprüdür. Aşağıdaki haberleşme protokolleri için bus modülleri mevcuttur:

Inline bus modülleri içi ağlar

 
Inline bus modlleri (CANopen® ve PROFIBUS)

CANopen®®

  • Entegre sonlandırma direnci DIP anahtar üzerinden açılabilir veya kapatılabilir
  • SafetyBridge Teknolojisiyle uyumlu

EtherCAT®

  • 63 ilave Inline cihazı bağlanabilir
  • Kompakt gövde

DeviceNet™

  • Entegre dijital girişler/çıkışlar
  • Gelecekteki genişlemeler için I/O hafıza alanının ayrılması (donanım gerekmez)

EtherNet/IP™

  • Entegre dijital girişler/çıkışlar
  • Web tabanlı yönetim (WBM)

INTERBUS

  • Fiber optik veya bakır teknolojisi kullanılarak uzaktan bus bağlantıları
  • Inline konnektörü veya D-SUB ile bağlantı (bakır versiyonlar için geçerlidir)
Modbus
  • Entegre dijital girişler/çıkışlar
  • Web tabanlı yönetim (WBM)
PROFIBUS
  • Entegre dijital girişler/çıkışlar
  • Sınıf 1 ve sınıf 2 master'lar için DP/V1
PROFINET
  • Entegre dijital girişler/çıkışlar
  • RJ45 veya SC-RJ bağlantılı

Sercos

  • Entegre dijital girişler/çıkışlar
  • V1.1.2 şartnamesine göre Sercos'u destekler

Kompakt modern tasarım

40 mm muhafazalı Inline bus modülü  

40 mm muhafazalı Inline bus modülü

40 mm genişlikle pazardaki en kompakt bus modüllerinden biridir ve kontrol panosunda yer kazandırır. Yeni form faktörü CANopen® ve EtherCAT® protokolleri için tasarlanmıştır. Doğal olarak yeni ürünler SafetyBridge V3 gibi teknolojileri de desteklemektedir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat