Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Ayrıntılarda kullanım kolaylığı

Push-in bağlantı teknolojisiyle kablolama  

Push-in bağlantı teknolojisiyle kolay kablolama

Kolay kablaj

Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve aletsiz montaj mümkündür.

Kabloyu çıkarmak için standart bir tornavida veya kalem ile çıkarma butonuna basın.

Geçmeli köprülerle kolay potansiyel dağıtımı  

Geçmeli köprülerle kolay potansiyel dağıtımı

Kolay potansiyel dağıtımı

CLIPLINE complete modüler klemenslerinin geçmeli köprülerini kullanın.

Push-in teknolojisiyle etkin kablolamanın avantajlarından yararlanın.

Zaman rölesine kolay genişleme

Phoenix Contact zaman modülü  

Röle modülü zaman rölesine dönüşür

24 V çok fonksiyonlu geçmeli zaman modülü röle modülünü zaman rölesine dönüştürür. RIF-1 - RIF-4 tabanları bu modülle donatılabilir.

Üç zaman fonksiyonu 0.5 saniye - 100 dakika arasında seçilebilir.

Tüm ürün gamı

RIF-0 - RIF-4 genel bakış  

Ürün gamına genel bakış

16 A'e kadar anahtarlama yapabilir. Kuplaj rölesinden küçük güçlü kontaktöre kadar ürün gamı her uygulama için doğru röleyi sağlar.

Üniform ve kararlı sistemden fayda sağlayın.

Güvenilir sistem

Yüksek süreklilik için geçmeli röleler  

Geçmeli röleler hızlı şekilde değiştirilebilir

Geçmeli röleler ve özel fonksiyon modülleriyle yüksek süreklilikten yararlanın

Röleler bakım sırasında hızlı şekilde değiştirilebilir. Böylece yüksek makine ve sistem sürekliliği sağlanır.

Modüler röle sistemi – maksimum esneklik ve maliyet verimliliği

RIFLINE complete sistemini kendiniz birleştirebilir veya komple modül olarak sipariş edebilirsiniz.

Uygulamaya bağlı olarak modüler sistemdeki tüm komponentler ayrı olarak sipariş edilebilir. Bu farklı gerilim ve uygulama alanlarına yönelik röleler için de geçerlidir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat