Üniversal endüstriyel röle sistemi

Üniversal endüstriyel röle sistemi

Kolay kullanım

Tüm standart röle uygulamalarını RIFLINE complete kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Geri Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Kategori

Arama Üniversal endüstriyel röle sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sinyalleri izole etmek, çoğaltmak veya güçlendirmek: uygulama alanı kuplajdan zaman rölelerine ve küçük güç kontaktörlerinin yedeklemesine kadar uzanır. Üniversal geçmeli röle sistemi hızlı, kolay ve hatasız kullanımı destekler.

Avantajlarınız

  • Modern kablolama ve potansiyel dağıtım konsepti sayesinde kolay kullanım
  • Geçmeli özel fonksiyon modülüyle kolayca zaman rölesine genişletilebilir
  • Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan eksiksiz ürün gamı
  • Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir sistem
  • Tam modül veya modüler sistem olarak mevcuttur
  • Üniversal endüstriyel röle sistemi COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Kolay kullanım

Kolay kullanım sunan röle sistemi

Kolay kablolama (sol), kolay potansiyel dağıtımı (merkez) ve kolay genişleme (sağ)

Kolay kullanımın avantajları:

  • Kolay kablolama
    Push-in bağlantı teknolojisi. Bu hızlı, aletsiz bağlantı sağlar.
  • Kolay potansiyel dağıtımı
    CLIPLINE complete sistem aksesuarlarından geçmeli köprüler.
  • Kolay genişleme
    Geçmeli, çok fonksiyonlu zaman modülü. Üç zaman fonksiyonu 0.5 saniye - 100 dakika arasında seçilebilir.

Nasıl mı?

RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi hakkında daha fazlasını keşfedin.

Röle modüllerinin ne kadar kolay bağlandığını ve işlevselliğinin genişletildiğini size göstereceğiz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat