Makine ışıkları

Faklı tiplerde makine ışıkları

Optimum aydınlatma için çeşitlilik

Phoenix Contact'ın kapsamlı ürün gamı içinden doğru LED makine ışığını bulun.

Geri Aydınlatma ve sinyaller

Kategori

Arama Makine ışıkları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Dayanıklı PLD (Phoenix Contact Aydınlatma Cihazları) makine ışıkları endüstriyel sistemlerin aydınlatmasında LED teknolojisi, yansımasız ışık, seri bağlantılar ve M12 kablolama ile çıtayı belirlemiştir.

Avantajlarınız

  • 24 V besleme bakım kolaylığı sağlar ve emniyeti arttırır
  • Çok sayıda tasarım ve aksesuarlar esnek montaj sağlar
  • M12 kablolama sayesinde hızlı montaj ve komponent tasarrufu
  • Soğutucular ve yağlayıcılara dayanıklı olması sayesinde makine tezgahlarında kullanılabilir

Dar alanlar için bol ışık: 100 sınıfı PLD makine ışıkları

100 sınıfı makine ışığı  

Makineye monte edilmiş makine ışığı

Birçok makine giderek daha kompakt hale gelmekte ve gerekli aydınlatma için çok az alana sahip olmaktadır. IP54 koruma sınıfına sahip 100 sınıfı PLD makine ışıkları çok ince tasarımıyla öne çıkıyor. Yer kısıtlaması olan makinelere optimum entegre olurlar.

Işık, birlikte sağlanan ışık tutucuda salınabilir ve bu sayede ışıklandırma optimal olarak ayarlanabilir. Işıklar aydınlatılacak yüzeyden az ve orta uzaklıklarda son derece iyi aydınlatma sağlar. 195 ila 895 mm uzunluklarda temşn edilirler. Çapı 25 ila 35 mm arasında değişir.

  • İnce tasarımı sayesinde kapalı alanlara monte edilebilir
  • Döner hareket sayesinde odaklanmış aydınlatma
  • Kuzey Amerika pazarında ETL onayı ile kullanım için onaylanmıştır
  • Geçmeli besleme kablosu kablo boyunun dilenilen ölçüde seçilmesini ve hızlı montaj sağlar
     

Her uygulama için mükemmel aydınlatma: 200 sınıfı PLD makine ışıkları

200 sınıfı makine ışığı  

70 mm çaplı makine ışığı

200 sınıfı LED makine ışıkları, parlak ışıkları nedeniyle etkileyicidir. 100 sınıfı LED makine ışıklarına kıyasla, hedef bölgeden orta ila büyük mesafeler için uygundurlar.

Zorlu bir ortamda aydınlatmaya mı ihtiyacınız var? Bu ışıklar titreşim ve darbelere ve soğutma maddelerine ve yağlayıcılara karşı yüksek dirençleri nedeniyle mükemmel çözümlerdir.

İdeal olarak 40 mm çaplı versiyonları yeni makinelere entegre edebilirsiniz. Bu, makinenizin içini çok fazla yer kaplamadan son derece verimli bir şekilde aydınlatmanızı sağlar.

  • 4 mm güvenlik camı, olası mekanik zorlanmalara sahip ortamlarda bile kullanılmasını mümkün kılar
  • Viton® conta sayesinde birçok soğutma maddesine ve yağlayıcılara karşı dayanıklı
  • Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler ve büyük titreşim ve darbelere dayanıklıdırlar
  • Her iki montaj modeli de (braket veya tutucu) döndürülebildiğinden esneklik sağlar
  • Kuzey Amerika pazarında ETL onayı ile kullanım için onaylanmıştır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300