Genel bakisa dön

WLAN 1100 – makine imalatı için WLAN çözümü

WLAN üzerinden tablet bağlantısı

WLAN 1100 kablosuz modülü ile makinenize veya tesis sistemlerine WLAN arabirimini hızlı ve kolay monte edebilirsiniz. WLAN 1100 ile lokal bir WLAN ağı (Erişim Noktası) oluşturabilir ve örneğin makinenizi daha üst düzey bir WLAN ağına (WLAN adaptörü) entegre edebilirsiniz. WLAN 1100 yüksek hızlı, kararlı bir WLAN erişimi sağlar. Entegre antenler bulunan son derece sağlam, yer tasarrufu sağlayan modül makina ve sistem imalatı uygulamaları için son ayrıntıya kadar düşünülmüştür.

WLAN 1100 uygun maliyetli, anahtar teslim çözümdür

WLAN 1100 ile klasik yapı ve antenlerin karşılaştırması  

WLAN 1100 ile klasik yapı ve antenlerin karşılaştırması

Makinelerde ve tesislerde kullanılan standart endüstriyel WLAN çözümü, bir WLAN modülü, anten kabloları ve çok sağlam antenlerden oluşur. Bu büyük miktarda alan gerektirir, montajı karmaşıktır ve genellikle çok pahalıdır. 

Bununla birlikte WLAN 1100 ile kablosuz modül ve antenler, kontrol panosuna veya makineye kolayca vidalanabilen tek bir kompakt cihazda birleştirilir.

Avantajınız: uygun maliyetli anahtar teslim çözüm, montajı kolay

Tek delikle basit montaj ve bağlantı

WLAN 1100 tek delikli montaj  

WLAN 1100'ün montajı basittir

Tek delikli montaj sayesinde WLAN 1100 anten kadar kolay monte edilir. Gerekli olan tek şey makine veya panoda 40 mm'lik deliktir. WLAN 1100 projelerinin kablolama alanı bu deliğin içinden makine veya kumanda panosunun içine doğru uzanır ve bir somunla sabitlenir. Güç kaynağı ve Ethernet sırasıyla Push-in ve RJ45 konnektör üzerinden bağlanır. WLAN 1100 kontrol panosunda yer kaplamadığı için kolayca yenilenebilir.

Avantajınız: hızlı ve yer kazandıran montaj

Optimum anten teknolojisi ve WLAN IEEE 802.11n sayesinde tam çekim

Tam çekim  

WLAN 1100 ile tam çekim

İyi sinyal alımı yüksek hızlı ve güvenilir kablosuz iletişim için belirleyici niteliktedir. Dolayısıyla yüksek kaliteli anten montajı esastır. İki özel olarak geliştirilen anten türü birleştirildi ve WLAN 1100'e entegre edildi. Bu bir adet 360 ° çok yönlü anten ve bir adet dairesel polarize yönlü antenden oluşur. Güçlü WLAN 802.11n modülü ile birlikte WLAN 1100 olumsuz endüstriyel koşullar altında bile her zaman tam çekim sağlar.

MIMO teknolojili (Multiple Input, Multiple Output) güçlü entegre antenler gerektiği yerde hızlı ve kararlı bir kablosuz çekim sağlar. Bu kablosuz haberleşmenin kararlılık, hız ve menzilini büyük ölçüde arttırır.

Avantajınız: her zaman ideal sinyal çekimi

Zor ortamlara da dayanıklıdır

WLAN 1100ün üzerine düşen metal profil  

WLAN 1100 büyük darbelere bile dayanabilir

Koruyucu kontrol panosunun dışına monte edilen modüller zorlu ortamlara dayanabilmelidir. Muhafaza ayrıca büyük darbelere dayanabilmelidir. WLAN 1100 muhafazası son derece sağlamdır ve aynı zamanda büyük mekanik yüklere ve darbelere (IK08) dayanıklıdır.  

Avantajınız: zor ortamlarda uzun işletme ömrü

İki sanal erişim noktası ve IP filtreler sayesinde yüksek güvenlik

WLAN 1100 son derece güvenlidir  

Güvenlik standartları ve kullanıcı profilleri sayesinde çok güvenli

Ağınızın ve verilerinizin yanlış kullanıma ve manipüle edilmeye karşı korunması bizim için önemlidir. WLAN 1100 donanım tabanlı AES şifreleme de dahil olmak üzere en yeni WLAN güvenlik mekanizmalarını destekler. Ayrıca iki farklı kullanıcı grubu için farklı WLAN Erişim Noktası ayarlanabilir, ör. servis personeli ve operatörler, her biri kendi şifresini ve erişim filtrelerini kullanır. Örneğin servis elemanları ağdaki tüm cihazlara sınırsız WLAN erişimine sahipken operatörler sadece görselleştirme sunucusuna erişebilirler.

Avantajınız: manipülasyona ve yanlış kullanıma karşı koruma

CLI komutlarıyla PLC üzerinden kolay kontrol

Kompakt WLAN 1100 kablosuz modülü  

WLAN 1100 CLI ile konfigüre edilebilir.

WLAN 1100 bir PC veya PLC vasıtasıyla http-CLI komutlarıyla kolaylıkla kontrol edilebilir ve konfigüre edilebilir. Böylece birçok gereksinim için esnek çözümler mevcuttur. Örneğin birkaç WLAN 1100 modülü bir komutla hızlı ve kolay şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca ağ yönetim görevleri; örneğin, her bağlantı için WLAN kullanıcılarına yeni tek kullanımlık bir WLAN şifresi atama gibi, kontrolör aracılığıyla otomatikleştirilebilir. Bu paylaşılan, statik WLAN şifrelerinin kullanılması yoluyla ortaya çıkan güvenlik riskine karşı basit bir çözümdür

Avantajınız: makine programcıları için tam kontrol

Bir bakışta WLAN 1100

Özellikler

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN standartları

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekans bantları ve kanallar (*ülkeye bağlıdır)

2.4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

2.4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

Maks. veri hızı (brüt)

300 Mbps

300 Mbps

Maks. veri hızı (net)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

Çalışma modları

Erişim Noktası, istemci,

2 sanal Erişim Noktası

Erişim Noktası, istemci,

2 sanal Erişim Noktası

Maksimum iletim gücü

20 dBm (antenler dahil)

20 dBm (antenler dahil)

Anten sayısı

2 (dahili)

2 (dahili)

WLAN istemcilerinin maks. sayısı

10 istemci

60 istemci

Monte edildiğinde koruma sınıfı

IP54

IP66 ve IP68

Ortam sıcaklığı (çalışırken)

0°C … 60°C

-40°C … 60°C

Proses onayı 

ATEX, IECEx, Class1Diff2 (ürün sayfasında onaylara bakın)

Ethernet ağları için WLAN ürünlerine buradan erişebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Makine imalatı için WLAN çözümü

WLAN 1100 ile kararlı kablosuz ağının hızlı kurulumu.


WLAN 1100

Tek cihazda Erişim Noktası ve anten.


Makine imalatı için ağ çözümleri

Endüstriyel veri haberleşmesi için trendler ve çözümler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat