Genel bakisa dön

FL WLAN 5110 ve FL WLAN 5100 karşılaştırması

Yeni FL WLAN 5110 WLAN erişim noktaları, başarılı FL WLAN 5100 cihaz serisinin gelişmiş halidir ve 2018 yılında bu serinin yerini alacaktır. Yeni FL WLAN 5110 cihazları modern bir WLAN kablosuz kartı ile donatılmıştır ve daha önce ihtiyaç duyulan üç anten bağlantısı (3x3 MIMO) yerine yalnızca iki anten bağlantısı (2x2 MIMO) gerekir. Diğer tüm fonksiyonlar, aynı zamanda tasarım ve cihaz boyutları, önceki cihaz nesline göredir. Her iki ürün versiyonunun WLAN üzerinden maksimum veri hızı 300 Mbps'dir.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Ürün versiyonları

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2.4 GHz/5 GHz
3 harici anten

(Avrupa ve diğer ülkeler)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2.4 GHz/5 GHz
2 harici anten

(Avrupa ve diğer ülkeler)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2.4 GHz/5 GHz
3 harici anten

(ABD/Kanada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2.4 GHz/5 GHz
2 harici anten

(ABD/Kanada)
WLAN çalışma modu

WLAN erişim noktası/istemci/tekrarlayıcı

MIMO 3x3:2
(üç anten, iki yayın)

WLAN erişim noktası/istemci/tekrarlayıcı

MIMO 2x2:2
(iki anten, iki yayın)
Ethernet portları2x RJ 452x RJ 45
SD kart slotu1xSD kart slotu1xSD kart slotu
Boyutlar
(genişlik x yükseklik x derinlik)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Boyutlarla ilgili notAnten soketli, anten kablosuz yükseklikAnten soketli, anten kablosuz yükseklik

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat