Genel bakisa dön

Factoryline WLAN EPA – cihazları hızlı ve kolay WLAN özellikli hale getirir

Kullanımda WLAN EPA

FL WLAN Ethernet port adaptörü Ethernet destekli cihazların WLAN ağına uygun maliyetli bağlantısı için kullanılan endüstriyel WLAN adaptörüdür. Kompakt ve sağlam Ethernet port adaptörü entegre kablosuz modül ve anten ile gelir. IP65 anahtar teslimi çözüm doğrudan sahaya kurulur ve M12 bağlantı teknolojisine sahip bir Ethernet kablosu vasıtasıyla otomasyon cihazına bağlanır. Size faydası: Uygulamanıza son derece kolay entegrasyon.

Hızlı ve kolay montaj

FL EPAnın kolay montajı  

Sahada kolay montaj

Ethernet port adaptörü Ethernet bağlantısına sahip endüstriyel otomasyon cihazlarında WLAN yeteneğini hızlı ve kolay şekilde sağlamak için basit bir çözümdür. IP65 anahtar teslimi çözüm doğrudan sahaya kurulur ve M12 Ethernet kablosu vasıtasıyla otomasyon cihazına bağlanır.

Avantajlarınız:

  • Entegre antenli kompakt IP65 modüller
  • Ethernet ve güç için M12 bağlantılar
  • Sahada kolay montaj

Otomatik konfigürasyon sayesinde kolay ve güvenli kurulum

Mod butonu  

Mod butonu sayesinde kolay konfigürasyon

Güvenli noktadan noktaya ve küçük ağlar Mod düğmesiyle yapılandırma yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Alternatif olarak konfigürasyon web tarayıcısı ile de yapılabilir.

AT komutları üzerinden gelişmiş ayar seçenekleri

FL EPA 2  

FL EPA 2'nin kolay konfigürasyonu ve kontrolü

WLAN EPA modülü otomatik olarak konfigüre edilebilir ve çalışma sırasında basit AT komutlarını kullanarak bir kontrolör üzerinden kontrol edilebilir. Bu örneğin dolaşım prosedürleri, yani Erişim Noktaları arasındaki geçişin, pozisyonlara bağlı olarak, mobil sistemlerde kontrolör vasıtasıyla kontrol edilmesini mümkün kılar.

Bir bakışta FL EPA

Özellikler

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

WLAN standartları

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Frekans bantları ve kanallar (*ülkeye bağlıdır)

2.4 GHz, kanal 1-11
5 GHz: kanal 36-140 (İstemci)
5 GHz: kanal 36-48 (Erişim Noktası)

2.4 GHz, kanal 1-11
5 GHz: kanal 36-140 (İstemci)
5 GHz: kanal 36-48 (Erişim Noktası)

Maks. veri hızı (brüt)

54 Mbps

54 Mbps

Maks. veri hızı (net)

< 20 Mbps

< 20 Mbps

Çalışma modlarıİstemci (tek istemci köprüsü, çoklu istemci köprüsü)
(mikro Erişim Noktası)
iki FL EPA modülü arasında kablosuz köprü
İstemci (tek istemci köprüsü, çoklu istemci köprüsü)
(mikro Erişim Noktası)
iki FL EPA modülü arasında kablosuz köprü

Maksimum iletim gücü

2.4 GHz: 17 dBm (antenler dahil)
5 GHz: 15 dBm (antenler dahil)

2.4 GHz: 17 dBm (antenler dahil)
5 GHz: 15 dBm (antenler dahil)

Anten sayısı

1 (dahili)

1 (harici) RSMA bağlantısı

Monte edildiğinde koruma sınıfı

IP65IP65

Ortam sıcaklığı (çalışırken)

-30°C … 65°C

-30°C … 65°C

Güç kaynağı

9 … 30 V DC, maks. 1.7 W

9 … 30 V DC, maks. 1.7 W

Önemli özellikler

Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth

Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth

Ethernet ağları için WLAN ürünlerine buradan erişebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat