Endüstriyel WLAN

Endüstriyel WLAN

Esnek kablosuz çözüm

Kablosuz LAN – kablosuz Ethernet standardı. Endüstriyel uygulamalarda tam teşekküllü bu teknolojinin avantajlarından yararlanın.

Geri Kablosuz Ethernet

Kategori

Arama Endüstriyel WLAN

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Endüstrinin dijitalleşmesi yaygınlaşıyor, bu da güçlü endüstriyel iletişim ağlarının gerekli olduğu anlamına geliyor. Endüstriyel WLAN burada en önemli teknolojilerden biridir ve olağanüstü performans ve güvenilirliği temsil eder. Güvenilir, kablosuz WLAN iletişim çözümleri kurmak için size gerekli ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunuyoruz. Tek kaynaktan gelen eksiksiz bir WLAN altyapısı veya mevcut WLAN ağlarına entegrasyon için bireysel ürünler - durumunuz ne olursa olsun daha ötesine bakmanıza gerek yoktur.

Avantajlarınız

  • MIMO anten teknolojisi ve 300 Mbps'e (brüt) kadar veri iletim hızları sayesinde güvenilir kablosuz iletişim
  • SafetyBridge veya PROFIsafe yoluyla işlevsel olarak güvenli veri iletimi sayesinde güvenlik uygulamaları için uygundur
  • Uygulamada esnek: Profinet, EtherNet / IP, Modbus-TCP gibi endüstriyel protokoller için optimize edilmiştir
  • Mobil uygulamalar için yüksek hızlı güvenilir dolaşım
  • Uzun yıllara dayanan deneyimden yola çıkarak planlama ve uygulama sırasında profesyonel destek

Tipik WLAN ağ yapısı

Bir WLAN ağının tipik yapısı

WLAN 5110 – kontrol panosu için esnek WLAN çözümü

Kontrol panosuna monte edilen WLAN 5110  

Kontrol panosuna monte edilen WLAN 5110

WLAN 5110 kontrol panoları ve kontrol kutuları için kompakt WLAN modülüdür. Harici anten bağlantıları ilgili uygulamayla eşleşmek üzere antenlerin esnek şekilde kullanılmasını sağlar. Dolayısıyla çok çeşitli yönlü antenler kurulabilir, tek yönlü uzun menzilli antenler, geniş bölgeleri kapsamak için omni yönlendirmeli antenler veya iz takipli elektrikli monoray sistemleri için kaçak kablolu antenler.

  • Kompakt tasarım - sahadaki kontrol kutuları için de uygundur
  • Bir WLAN altyapısı ağındaki tüm Erişim Noktalarının merkezi konfigürasyonu için küme yönetimi teknolojisi
  • Antenlerin esnek kullanımı için iki harici anten bağlantısı
  • Kapsamlı kullanıcı dostu işlevler devreye alma ve bakım işlemlerini basitleştirir

WLAN 1100 ve WLAN 2100 – makine imalatı için WLAN çözümleri

Kontro panosuna monte edilmiş WLAN 1100  

WLAN 1100 hepsi bir arada çözümü

WLAN 1100 ve WLAN 2100 entegre antenleri ve kablosuz modülü tek bir cihazda bulunan, ekonomik anahtar teslim WLAN çözümüdür. Kablosuz modül makinelere veya otomatik kılavuzlu araç sistemlerine (AGV'ler) kolayca tek delikli montaj yoluyla monte edilir.

  • Her an hızlı ve kolay WLAN erişimi
  • Endüstriyel ortamlarda güvenilir kablosuz iletişim için iki adet entegre özel anten.
  • Tek delikli montaj sayesinde hızlı, kolay montaj
  • IK08'e uygun olarak son derece sağlam, darbeye dayanıklı muhafaza
  • Zorlu ortamlarda kablosuz iletişim için genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı ve koruma sınıfı IP66/IP68 (yalnızca WLAN 2100)

WLAN EPA - cihazların WLAN özelliklerini hızlı ve kolay şekilde etkinleştirin

Sahada kullanım için Ethernet port adaptörü  

Sahada kullanım için Ethernet port adaptörü

Ethernet portu Ethernet bağlantısına sahip endüstriyel otomasyon cihazlarında WLAN özelliğini hızlı ve kolay şekilde sağlar. IP65 anahtar teslimi çözüm doğrudan sahaya kurulur ve M12 Ethernet kablosu vasıtasıyla otomasyon cihazına bağlanır.

  • Entegre antenli kompakt IP65 modül
  • Ethernet ve güç için M12 bağlantılar
  • Sahada kolay montaj
  • Mod butonu sayesinde kolay konfigürasyon
  • Maksimum veri hızı: 20 Mbps

WLAN antenleri ve aksesuarlar

WLAN ürünlerimiz için uygun antenler  

WLAN ürünlerimiz için uygun antenler

İyi sinyal alımı yüksek hızlı ve güvenilir kablosuz iletişim için belirleyici niteliktedir. Bu nedenle ilgili uygulamaya uygun yüksek kaliteli antenlerin kurulması esastır. Her uygulama için ideal anten aksesuarlarını sunuyoruz.

  • Her yönde geniş alan kablosuz için omni yönlendirmeli antenler
  • Uzun mesafelerde tek yönlü bir kablosuz alan için yönlendirmeli antenler
  • İz süren uygulamalar için sızıntı kablo antenleri, örn. elektrikli monoray sistemler

Karşılaştırmalı WLAN ürünleri

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montaj

IN THE kontrol panosu,
IN kontrol kutuları

ON kontrol panoları, makineler, v.s.

ON kontrol panoları, makineler, duvarlar

WLAN standartları

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Frekans bantları ve kanallar (*ülkeye bağlıdır)

2.4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

2.4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: 36-165*

2.4 GHz, kanal 1-11.

5 GHz client: kanal 36-140

5 GHz Erişim Noktası: kanal 36-48

Maks. veri hızı (brüt)

300 Mbps

300 Mbps

54 Mbps

Maks. veri hızı (net)

< 90 Mbps

> 60 Mbps

< 20 Mbps

Çalışma modları

Erişim Noktası, istemci, tekrarlayıcı

Erişim Noktası, istemci,

2 sanal Erişim Noktası

İstemci

(mikro Erişim Noktası)

Maksimum iletim gücü

18 dBm

20 dBm (antenler dahil)

18 dBm (antenler dahil)

Anten sayısı

1 - 2 (harici)

2 (dahili)

1 (dahili)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Endüstriyel Kablosuz LAN

Kablosuz LAN ağlarını kolay ve güvenli şekilde konfigüre edin.


Makine imalatı için WLAN çözümü

WLAN 1100 ile kararlı kablosuz ağının hızlı kurulumu.


WLAN 1100

Tek cihazda Erişim Noktası ve anten.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat