Genel bakisa dön

Factoryline WLAN EPA – akıllı anten

FL WLAN Ethernet port adaptörü Ethernet destekli cihazların WLAN ağına uygun maliyetli bağlantısı için kullanılan endüstriyel WLAN adaptörüdür. Şeffaf protokol seçeneği kullanılan Ethernet protokolünden bağımsız olmanızı sağlar.

Sağlam ve kompakt

FL WLAN EPA akıllı anten  

Basit ve uygun maliyetli: FL WLAN EPA akıllı anten

"Akıllı anten" konsepti özel antenli güvenilir bir kablosuz modülü sağlam IP65 bir muhafaza ile birleştirir. Uygulamanıza entegre etmek son derece basittir.

  • Yaygın tüm WLAN standartlarını destekler: 2.4 GHz (802.11a/b/g) ve 5 GHZ (802.11a/n)
  • Zor endüstriyel ortamlar için geliştirilmiş IP65 korumalı cihazlar
  • İnce yığın sayesinde hızlı bağlantı tesisi
  • PROFINET ve PROFIsafe için optimize edilmiştir
  • Kullanıcı dostu web arayüzü
  • Çok düşük enerji tüketimi
  • Dış ortamda 250 m menzil

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat