Genel bakisa dön

Bir bakışta dokunmatik teknolojiler

Dokunmatik ekran üzerinden makinelerin çalıştırılması  

Endüstriyel uygulamalara mükemmel uyum

Dokunmatik ekran özel bir yüzeye dokunarak kontrol edilecek sistemde bir etki yaratan popüler bir kontrol elemanıdır. Dokunmaya hassas yüzey dokunmatik sensördür. Dokunmatik kontrolör ve sürücü yazılımıyla kombine edilen bu komponentler dokunmatik ekranı oluşturur. İşlevsellik ve esnekliğe ek olarak dokunmatik ekran az yer gerektirdiği için çoğunlukla endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Analog-rezistif polyester dokunmatik ve projektif-kapasitif dokunmatik (P-CAP) birlikte endüstriyel uygulamaların yüzde sekseninden fazlasında kullanılır. Doğru dokunmatik ekranın seçimi temelde iki kritere bağlıdır:

  • İşletme koşulları: içeride veya dışarıda yağmur veya güneş etkisi, mekanik yük, kimyasal yük, sıcaklık, nem, toz, EMC, v.s.
  • İşletim modu: parmaklar, eldiven veya diğer aletler

Çalışma yöntemi

Parmak dokunmatik ekrana dokunur  

Dokunmatik işlem

Fare veya klavye gibi klasik bir giriş cihazı kullanmanın aksine dokunmatik ekranda parmakların dışında stylus gibi başka aletler de kullanılır. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak aşağıdaki çevre koşulları kaydedilir ve konumu belirlemek için kullanılır:

  • Haptik sinyaller (baskı)
  • Elektrostatik sinyaller (yük)
  • Akustik sinyaller (ultrason)
  • Görsel sinyaller (kızılötesi ışınlar)
  • Elektromanyetik sinyaller (gerilim)

 

Sinyal dokunmatik kontrolör tarafından dokunmatik sensörce kaydedildikten sonra işlenir. Son olarak dokunmatik kontrolör temas bölgesiyle ilgili bilgiyi kullanıcı arayüzüne iletir. Bu bilginin işlenmesi ve yorumlanması için sürücü yazılımı önceden yüklenmelidir.

Sürücü yazılımının kendisi bir fare emülatörüne karşılık gelir. Diğer bir deyişle dokunmatik yüzeye temas aynı konumdaki fare tıklaması olarak algılanır. Fare tıklamasına benzer olarak dokunmatik ekrana kısa süreli temas ilgili tepkiyi tetikler. Aynısı kısa aralıklı iki dokunma (çift tıklama) veya sürükle&bırak gibi işlevler için de geçerlidir.

Basa dön

Dokunmatik teknolojiler

Farklı ihtiyaçlar ve işletme koşulları nedeniyle birçok versiyon vardır. Temelde aşağıdaki teknolojileri baz alırlar:

Haptik sinyaller için analog-rezistif sistemler (baskı)

  • 4-telli, 5-telli veya 8-telli tasarımlı polyester dokunmatik
  • 5 telli tasarımı baz alan çok parmaklı operasyon
  • Cam-film-cam dokunmatik (GFG dokunmatik)

Elektrostatik sinyaller için kapasitif sistemler (yük)

  • Yüzeysel-kapasitif dokunmatik
  • Projektif-kapasitif dokunmatik

Her iki dokunmatik teknolojinin belirli çalışma koşullarında dezavantajları vardır. Bu özel durumlar için sadece birkaç uygulamada kullanılmış başka teknolojiler kullanılır:

  • SAW = konumları algılamak için ultrason kullanan akustik sistemler
  • IR dokunmatik = konumları algılamak için kızılötesi ışınlar kullanan görsel sistemler

Farklı teknolojileri karşılaştırmak için seçim kılavuzunu kullanın ve uygulamanız için doğru sistemi bulun.

Tanim Dil
Seçim kılavuzu [PDF, 28 KB]
Dokunmatik teknolojiler
İngilizce
Basa dön

Polyester dokunmatik

Polyester dokunmatik yapı  

Polyester dokunmatik ekranın yapısı

Rezistif dokunmatik ekran birbirlerinin üstünde yer alan, yarı iletken indiyum kalay oksit veya ITO kaplı iki polyester plakadan oluşur. Havayla dolu plakalar arasında boşluk oluşturmak için boşluk parçaları kullanılır. Üst plakaya baskı uygulanır uygulanmaz bu aşağı doğru itilir ve iki yarı iletken kaplama temas eder. Temas parmak veya herhangi bir cisimle tetiklenir.

Basa dön

Projektif-kapasitif dokunmatik (P-CAP)

Projektif-kapasitif dokunmatik ekran  

P-CAP dokunmatik ekranın yapısı

Dokunmatik sensörlerden oluşan cam kapağın altındaki ITO katmanı camdan kullanıcıya uzanan üniform bir elektriksel alan gönderir. Dokunma temasıyla elektriksel alan değişir. Kalın cam veya eldiven kullanımı sorun oluşturmaz. Dokunmatik kontrolör koordinatları yüksek doğrulukla belirler.

Kapak camınının tasarımında mühendisler için sınır yoktur. Sertleştirilmiş cam da oldukça sağlam ve uzun ömürlüdür. Çoklu dokunmatik işlevi de oldukça güvenilirdir; ancak bu kullanılan işletim sistemine bağlıdır.

Basa dön

Cam-film-cam dokunmatik (GFG)

Cam-film-cam dokunmatik yapı  

CFG dokunmatik ekranın yapısı

GFG kanıtlanmış, basınç bazlı analog rezistif dokunmatik teknolojisini yüksek kaliteli camla birleştirir. Burada yüzey polyester film değil ince, dayanıklı bir cam tabakadır. Cam katman sisteme giren nemi önlemeye yarar. Bu nedenle CFG sert ortam koşullarına uygundur.

Cihaz parmaklarla, eldivenle, stylus ile veya herhangi bir cisimle zarar vermeden kullanılabilir.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Bir bakışta dokunmatik teknolojiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat