Genel bakisa dön

IT-destekli otomasyon - Etkin otomasyon için IT standartları

IT destekli otomasyon  

IT destekli otomasyon: firma kontrol seviyesinden sahaya kararlı haberleşme

Gelecekte yüksek performanslı ve esnek otomasyon sağlayabilmek için Phoenix Contact IT teknolojisine güvenmektedir. Global Ethernet standartları, kararlı haberleşme ve çok yönlülük IT destekli otomasyonu ihtiyaçlarınıza yönelik güçlü ve ekonomik bir çözüm kılmaktadır. HMI cihazlarımız bu konseptin tamamlayıcı bir parçasıdır. Etkin işletim ve izleme için IT teknolojisini kullanırlar.

DHCP
(Dinamik Host Konfigürasyon Protokolü)
DHCP sunucusu mevcutsa devreye almada bazı avantajlar söz konusudur. HMI'lar server'a kaydedildiğinde zaman sınırlamalı IP adreslerini belirli bir adres bölgesinden otomatik atarlar. Bu şekilde IP adresinin manüel girilme zorunluluğu ortadan kalkar.
DNS Sunucusu
(Alan Adlandırma Sistemi)
Cihaz adı ve ve DNS sunucusu tanımlanırsa servis sırasında bazı avantajlar elde edilir: sunucu cihaz adını ve IP adresini birbirine bağlar. Operatör panelinin IP adresi bilinmiyorsa cihaza kendi adıyla erişilebilir, ör: HMI_Presse_1.
FTP
(Dosya Transfer Protokolü)
HMI cihazlarında bir FTP sunucu bulunur ve HMI Flash sisteminde dosya saklamak veya buradan dosya almak için kullanılır. Böylece cihaz güncellemesi geliştirme ortamında güvenli ve kullanışlı şekilde gerçekleştirilebilir. Cihaz konfigürasyonu, görüntüleme projesi veya kayıt dosyaları servis sırasında saklanabilir.
OPC
(Proses Kontrolü için OLE (Nesne Bağlantısı ve Yerleştirmesi))
OPC bir yazılım arayüzüdür. OPC sunucusu görüntüleme amacıyla kontrolördeki proses verilerini sağlar. Bunun tersine kullanıcının girdiği verileri de PLC'ye gönderir.
SMTP
(Basit Posta Transfer Protokolü)
E-postalar veya SMS mesajları görüntüleme programından kullanıcıya direkt olarak gönderilecekse SMTP protokolü kullanılır.
SNTP
(Basit Ağ Zaman Protokolü)
Bu protokol bir HMI cihazının gerçek zamanlı saatini zaman sunucusundaki saatle senkronlamak için kullanılır.
SQL
(Yapılandırılmış Sorgu Dili)
Bu veritabanı dili global olarak standartlaşmış SQL veri tabanlarıyla bilgi paylaşımı yapmak için kullanılır.
TCP/IP
(İletim Kontrol Protokolü/Internet Protokolü)
TCP/IP PROFINET, Modbus TCP veya Ethernet/IP üzerinden PLC saha seviyesiyle Ethernet tabanlı bir bağlantı sağlar.
Web serverAna operatör panelinde görüntüleme projesi runtime moduna ek olarak web server'da saklanabilir. Bu şekilde diğer operatör panelleri standart bir tarayıcı üzerinden projeye erişerek paralel işletim ve izleme sağlayan çok kullanıcılı moda geçiş yapılabilir.

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat