Genel bakisa dön

Factoryline Bluetooth EPA – sağlam Ethernet kablosuz köprü

Factoryline Bluetooth EPA

FL BT EPA Bluetooth Ethernet port adaptörü Ethernet destekli otomasyon modüllerinizi kontrolör ağına kablosuz bağlar. Kompakt ve sağlam Ethernet port adaptörü entegre kablosuz modül ve anten ile gelir. IP65 anahtar teslimi çözüm doğrudan sahaya kurulur ve M12 bağlantı teknolojisine sahip bir Ethernet kablosu vasıtasıyla otomasyon cihazına bağlanır. Size faydası: Uygulamanıza son derece kolay entegrasyon.

Hızlı ve kolay montaj

FL EPAnın kolay montajı  

Sahada kolay montaj

Ethernet port adaptörü Ethernet bağlantısına sahip endüstriyel otomasyon cihazlarında WLAN yeteneğini hızlı ve kolay şekilde sağlamak için basit bir çözümdür. IP65 anahtar teslimi çözüm doğrudan sahaya kurulur ve M12 Ethernet kablosu vasıtasıyla otomasyon cihazına bağlanır.

Avantajlarınız:

  • Entegre antenli kompakt IP65 modül
  • Ethernet ve güç için M12 bağlantılar
  • Sahada kolay montaj

Güvenilir ve sağlam veri iletimi

Bluetooth logosu  

Bluetooth: endüstriyel kullanım için güvenilir kablosuz teknoloji

EPA modülleri kontrol sinyallerinin güvenilir ve hatasız haberleşmesi için geliştirilmiştir, ör: PROFINET üzerinden. Bluetooth teknolojisini kullanmanın avantajı, sert endüstriyel koşullar altında bile özellikle güvenilir olan son derece sağlam kablosuz iletişim sağlamasıdır.

Otomatik konfigürasyon sayesinde kolay ve güvenli kurulum

Mod butonu  

Mod butonu sayesinde kolay konfigürasyon

Güvenli noktadan noktaya ve küçük ağlar Mod düğmesiyle yapılandırma yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Alternatif olarak konfigürasyon web tarayıcısı ile de yapılabilir.

WLAN ile hatasız paralel çalışma

WLAN ve Bluetooth ile birliktelik  

Düşük emisyon modu ve siyah kanal listesi sayesinde WLAN ağlarıyla mükemmel birliktelik

Bluetooth EPA modülleri frekans aralıklarının verimli kullanılması sayesinde diğer WLAN sistemleri ile hatasız paralel çalışma olanağı sağlar. Bluetooth'un otomatik bir arada bulunma mekanizmasına ek olarak EPA modülleri aşağıdakileri de sunar:

  • Düşük emisyon modu, bağlantı kurulurken düşük girişim emisyonları için
  • Siyah kanal listesi: EPA modülü tarafından frekans aralıkları kullanılamayacak olan üç WLAN kanalının yapılandırılmasına izin verir

Bir bakışta FL EPA

Özellikler

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Bluetooth standartları

Klasik BT: 2.1+EDR,

Düşük enerji: AT komutları üzerinden 4.0 (sınırlı)

Klasik BT: 2.1+EDR,

Düşük enerji: AT komutları üzerinden 4.0 (sınırlı)

Desteklenen Bluetooth profilleri

PAN (İstemci ve NAP)

PAN (İstemci ve NAP)

Maks. veri hızı (brüt)

3 Mbps

3 Mbps

Maks. veri hızı (net)

< 2 Mbps

< 2 Mbps

Çalışma modları  

Bağlantı sayısı (istemciler)

1

7'ye kadar

Maksimum iletim gücü

13 dBm (antenler dahil)

11 dBm (anten portunda)

Tipik menzil*

açık alanda 250 m'ye kadar,

üretim salonlarında 100 m'ye kadar

Antene bağlı olarak

Anten sayısı

1 (dahili)

1 (harici) RSMA bağlantısı

Monte edildiğinde koruma sınıfı

IP65IP65

Ortam sıcaklığı (çalışırken)

-30°C … 65°C

-30°C … 65°C

Güç kaynağı

9 … 30 V DC, maks. 1.7 W

9 … 30 V DC, maks. 1.7 W

Önemli özellikler

Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth

Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth

Ethernet ağları için Endüstriyel Bluetooth ürünlerine buradan erişebilirsiniz.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat