Genel bakisa dön

EPA 2: Ethernet port adaptörlerimizin yeni nesli

İlk nesil EPA kablosuz modüllerimiz 2017 ortalarında durduruldu ve yerini yeni EPA 2 nesli aldı. Yeni muhafaza tasarımıyla birlikte, Bluetooth ve WLAN için ortak bir modül tipi artık mevcuttur. Bu sayfada iki nesil arasındaki farkları ve ilk EPA neslinin yerini alan ürün hakkında bilgiler bulacaksınız.

Bir bakışta FL EPA

FL EPA 1. Nesil

FL EPA 2. Nesil

FL WLAN EPA (sipariş numarası 2692791)

WLAN 2.4 GHz

Dahili anten

FL WLAN EPA 2 (sipariş numarası 1005955)

WLAN 2.4 GHz ve 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 hazırlandı

Dahili anten

FL WLAN EPA 5N (sipariş numarası 2700488)

WLAN 5 GHz

Dahili anten

FL WLAN EPA 2 (sipariş numarası 1005955)

WLAN 2.4 GHz ve 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 hazırlandı

Dahili anten

FL WLAN EPA RSMA (sipariş numarası 2701169)

WLAN 2.4 GHz ve 5 GHz

Harici RSMA anten bağlantısı

FL EPA 2 RSMA (sipariş numarası 1005957)

WLAN 2.4 GHz ve 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 hazırlandı

Harici RSMA anten bağlantısı

FL BT EPA MP (sipariş numarası 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 hazırlandı

Harici RSMA anten bağlantısı

FL EPA 2 RSMA (sipariş numarası 1005957)

WLAN 2.4 GHz ve 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 hazırlandı

Harici RSMA anten bağlantısı

FL BT EPA (sipariş numarası 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 hazırlandı

Dahili anten

FL BT EPA 2 (sipariş numarası 1005869)    

(yerine FL EPA 2'de kullanılabilir)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 hazırlandı

Dahili anten

Teknik değerlerin karşılaştırması

FL EPA 1. NesilFL EPA 2. Nesil

FL EPA 1. Nesil

FL EPA 2. Nesil

Muhafaza boyutları

Genişlik: 66 mm, yükseklik: 91 mm, derinlik: 34 mm

Genişlik: 67,08 mm, yükseklik: 92,7 mm, derinlik: 33,2 mm

Ürün versiyonları

WLAN 2.4GHz, WLAN 5 GHz, Bluetooth için cihazlarWLAN ve Bluetooth için kombine modüller

WLAN işletim modları

WLAN client / AdHoc

WLAN client / mikro erişim noktası (maks. 7 client)

Noktadan noktaya kablosuz köprü (iki FL EPA modülü arasında)

UDP tünel (katman 2 şeffaf)

Katman-2 tünel

(UDP tünel ile uyumlu değil, 1. nesil)

Anten

Dahili anten, dairesel polarizeli, yönlü, 5 dBi

Dahili antenna, doğrusal polarizeli, OMNI, 0.5 - 2 dBi

İletim gücü (maksimum)

Dahili anten

FL WLAN EPA (2.4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Harici anten (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Dahili anten

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Harici anten

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Dahili anten: 13 dBm EIRP

Harici anten: 11 dBm

Alıcı hassasiyeti (maksimum)

WLAN 2.4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2.4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Maksimum menzil*

WLAN 2.4 GHz: açık alanda 200 m, büyük kapalı üretim alanlarında 100 m

WLAN 5 GHz: açık alanda 100 m, büyük kapalı üretim alanlarında 50 m

Bluetooth: açık alanda 250 m, büyük kapalı üretim alanlarında 100 m

*Menzil büyük oranda ortam koşullarına bağlıdır. Belirtilen menziller çalışma aralıklarıdır ve ulaşılabilir maksimum menzil değildir. Bunlar normalde çok daha büyüktür.

Uygulamada her iki EPA neslinin ulaşılabilir menzilleri karşılaştırılabilir olmalıdır. Bazı uygulamalarda WLAN EPA 2'nin çalışma menzili 2.4 GHz bandında biraz daha düşük olabilir, ancak 5 GHz bandında biraz daha fazla olabilir.

WLAN 2.4 GHz: açık alanda 200 m, büyük kapalı üretim alanlarında 100 m

WLAN 5 GHz: açık alanda 100 m, büyük kapalı üretim alanlarında 50 m

Bluetooth: açık alanda 250 m, büyük kapalı üretim alanlarında 100 m

*Menzil büyük oranda ortam koşullarına bağlıdır. Belirtilen menziller çalışma aralıklarıdır ve ulaşılabilir maksimum menzil değildir. Bunlar normalde çok daha büyüktür.

Uygulamada her iki EPA neslinin ulaşılabilir menzilleri karşılaştırılabilir olmalıdır. Bazı uygulamalarda WLAN EPA 2'nin çalışma menzili 2.4 GHz bandında biraz daha düşük olabilir, ancak 5 GHz bandında biraz daha fazla olabilir.

Çalışma sıcaklık aralığı

-30°C ila 65°C

-30°C ila 65°C

IP koruma sınıfı

IP65

IP65

BağlantılarM12M12

Güç kaynağı

9-30 VDC, maks. 1.7 W

9-30 VDC, maks. 1.7 W

WLAN kanalları

2.4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 yalnız Client işletim modu

EPA 2: 36 – 48 Access Point işletim modunda

2.4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 yalnız Client işletim modu

EPA 2: 36 – 48 Access Point işletim modunda

Bluetooth standardı

Klasik BT: 2.1+EDR,

Düşük enerji: AT komutları üzerinden 4.0 (sınırlı)

BT Güvenliği: EPA ve EPA 2 şifrelemesi uyumsuz

Klasik BT: 2.1+EDR,

Düşük enerji: AT komutları üzerinden 4.0 (sınırlı)

BT Güvenliği: EPA ve EPA 2 şifrelemesi uyumsuz

Performans

WLAN: maks. 20 Mbps

Bluetooth: maks. 3 Mbps

(karşılaştırılabilir PROFINET güncelleme süreleri, 16 ms'den itibaren)

WLAN: maks. 20 Mbps

Bluetooth: maks. 3 Mbps

(karşılaştırılabilir PROFINET güncelleme süreleri, 16 ms'den itibaren)

AT komutları

Mevcut (kombine radyo teknolojisinin sonucu olarak hafif değiştirilmiş söz dizimi (WLAN/Bluetooth))

.

Mevcut (kombine radyo teknolojisinin sonucu olarak hafif değiştirilmiş söz dizimi (WLAN/Bluetooth))

.

Mod butonu

PC olmadan kolay konfigürasyon

PC olmadan kolay konfigürasyon

Protokoller

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, v.s.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, v.s.

Onaylar

CE (Avrupa), FCC (US, Kanada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

CE (Avrupa), FCC (US, Kanada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

İkinci nesil EPA'ya geçiş için önemli bilgiler

EPA kablosuz modüllerini dönüştürürken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin:

  • Noktadan noktaya kablosuz köprü modunda, ikinci nesil EPA modülleri ilk EPA nesli ile uyumlu değildir. Bu modda birlikte çalışamazlar.
  • Güvenlik modlarıyla ilişkili olarak Bluetooth standardındaki değişiklikler nedeniyle ikinci nesil EPA modülleri birinci nesil EPA modülleri ile uyumlu değildir. Bu etkinleştirilmiş güvenlik (şifreleme) ile iki EPA neslinin Bluetooth modunda birlikte çalışmasının mümkün olmadığı anlamına gelir.

Ethernet ağları için Endüstriyel Bluetooth ürünlerine buradan erişebilirsiniz.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat