Genel bakisa dön

Factoryline Bluetooth EPA - erişim noktası

Factoryline Bluetooth EPA MP erişim noktası Ethernet destekli otomasyon komponentlerinin kablosuz teknolojiyi kullanarak esnek, basit ve güvenli bağlantısı için gereken tüm seçenekleri sunmaktadır.

Kolay Bluetooth

FL BT EPA MP  

Bluetooth EPA çok nokta erişim noktası

FL Bluetooth EPA MP, Bluetooth veri iletimi için üniversal bir cihazdır. Harici anten bağlantısı ve IP65 muhafaza sayesinde birçok ortamda kullanılabilir - hem Bluetooth client olarak hem de Bluetooh kablosuz hücrenin (yedi cihaza kadar) erişim noktası olarak. Blueooth Ethernet haberleşmesinin tipik özelliği protokol şeffaflığıdır. Dolyayısıyla PROFINET, Modbus TCP veya Ethernet/IP gibi protokol tiplerini iletebilirsiniz.

  • Tartı sistemleri, barkot tarayıcılar veya PC'ler gibi maksimum yedi Bluetooth cihazına kadar Ethernet erişim noktası
  • Mod butonu, dinamik web arayüzü ve SSI script ile kolay devreye alma
  • WLAN ağlarıyla etkileşimsiz bir arada çalışabilmesi için WLAN frekanslarının çıkarılması
  • Birçok antene uygun
  • PROFINET ve PROFIsafe için optimize edilmiştir
  • Dış ortamda 250 m menzil   

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300