Endüstriyel Bluetooth

Endüstriyel Bluetooth

Kablo kadar güvenli

Bluetooth hızlı ve kolay uygulamasıyla otomasyon komponentlerinin güvenilir kablosuz haberleşmesi için ideal çözümdür.

Geri Kablosuz Ethernet

Kategori

Arama Endüstriyel Bluetooth

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Zorlu endüstriyel koşullar altında kontrol verilerinin hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesi gerekiyorsa Bluetooth genellikle ideal kablosuz teknolojidir. Bluetooth'un özel çalışma modu sayesinde son derece güvenilir ve sağlam bir kablosuz bağlantı kurulabilir ve bu da hızlı ve kolay yapılandırılabilir. Çoğu Bluetooth uygulamasını kullanmak için açmak yeterlidir. Ve yıllardır binlerce uygulamada durum böyledir. Bluetooth bu nedenle, özellikle makine ve sistem imalatı alanında, Ethernet ve PROFINET verisinin ve I/O sinyallerinin hareketli veya dönen makine parçalarına iletimi için yaygın bir haberleşme çözümü haline gelmiştir.

Avantajlarınız

  • Oldukça güvenilir ve sağlam kablosuz haberleşme
  • Hızlı ve kolay konfigürasyon
  • Birçok kablosuz kanal etkileşim olmadan paralel çalışabilir
  • WLAN 802.11 ile çok iyi bir birlikte çalışma

Ethernet port adaptörü (EPA) ile Bluetooth üzerinden Ethernet ve PROFINET

Sağlam EPA Ethernet kablosuz köprü  

Sağlam EPA Ethernet kablosuz köprü

BT EPA Ethernet port adaptörü Ethernet destekli otomasyon modüllerinizi kontrol ağına emniyet dahil olarak kablosuz bağlar.

BT EPA ile güvenilir bir kablosuz modül, uygulamanıza entegre edilmesini son derece kolaylaştıran, kompakt ve sağlam bir IP65 endüstriyel gövde içindeki bir entegre anten ile birleştirilir.

Avantajlarınız:

  • PROFINET gibi endüstriyel Ethernet kontrol ağlarına şeffaf entegrasyon
  • Profisafe veya SafetyBridge gibi her emniyet haberleşmesine uygun

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat