Axioline F I/O'lar

Axioline F I/Olar

Hızlı ve kalıcı haberleşme

Sinyalleri Axioline F I/O'larıyla kontrol panosunda güvenilir şekilde iletin.

Arama Axioline F - I/O'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Dijital ve analog giriş/çıkışlı ve işlevli veya özel uygulamalar için çok sayıda I/O modülü. Çok yönlü I/O modülleri istasyon yapınızda size esneklik sağlar.

Avantajlarınız

  • Kompakt karma modüller sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır
  • İzolasyon plakası olmayan çok düşük ve düşük gerilim modüllerinin serbest kombinasyonu istasyon yapısını basitleştirir
  • Push-in Teknolojisi sayesinde sensör ve aktüatörlerin I/O'lara hızlı bağlantısı

Enerji ve güç ölçümü için I/O modülü

Enerji ve güç ölçümü için Axioline F modülü  

Enerji ve güç ölçümü için Axioline F modülü

Birçok modern uygulamada enerji ve güç verilerini toplamak gereklidir.

AXL F PM EF 1F I/O modülü ile, I/O sisteminin hızlı şekilde işleyebileceği kesin veriler alırsınız. Önceden ayarlanmış parametreler kolay başlatmayı garanti eder. Komşu modüller güvenle izole edilmiştir. Böylece ek izolasyon önlemlerine gerek kalmaz.

Harmoniklerin ölçümü ile çeşitli şekillerde kullanabileceğiniz kapsamlı bir ağ analizi elde edersiniz.

I/O modülü, Alçak Gerilim Yönergesi uyarınca onaylanmıştır ve dönüştürücüler olmadan 400 V/690 V'a kadar gerilimlere doğrudan bağlantı sunar.

IEC 61850 için Axioline F

Axioline F enerji endüstrisi için çok basit bir I/O çözümüdür  

Çok basit IEC 61850: Axioline F ile

Dayanıklı Axioline F I/O sistemi enerji sektöründeki uygulamalar için mükemmel çözümdür. IEC 61850 uygulamaları için bus modülü ve artan nominal gerilimler ve ilgili elektrik dayanımı için I/O modülleri sayesinde artık Axioline F'yi IEC 61850 uygulamaları için de kullanabilirsiniz Aynı zamanda, kullanım kolaylığı ve esnek istasyon yapılandırmasından da yararlanırsınız.

  • Kolay parametrelendirme sayesinde programlama bilgisi olmadan hızlı devreye alma
  • Web arayüzü ürüne çevrimiçi kolay ve esnek erişim sağlar
  • Izolasyon plakasız çok alçak ve alçak gerilim modülleri kombine edilebilir
  • IEC 61850 haberleşmeli Axioline F I/O sisteminin diğer tüm cihazlarla interoperabilitesi

Axioline F ve Axiocontrol

Kararlı bir PROFINET veya Modbus/TCP çözümü için Axioline ve Axiocontrol  

Kararlı bir PROFINET veya Modbus/TCP çözümü için Axioline ve Axiocontrol

Basitçe I/O modüllerini kontrolörümüze monte edin. Axiocontrol ve Axioline F PROFINET veya Modbus/TCP ile otomasyon uygulamalarınız için kararlı çözümler oluşturmanızı sağlar.

Axiocontrol AXC 3050 kompakt kontrolör orta zor ile çok zor arasındaki otomasyon uygulamalarını güvenilir ve hızlı şekilde kontrol eder. Axiocontrol AXC 1050 kompakt kontrolör PROFINET cihazı olarak çalışır ve üst seviye PROFINET kontrolörlerinin yükünü hafifletir. Dağıtılmış I/O istasyonlarının kontrolü için idealdir ve entegre UPS sayesinde yüksek seviye süreklilik sağlar.

Tüm Axiocontrol kontrolörleri Axioline F serisinin maks. 63 I/O modülüyle mükemmel şekilde genişletilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Axioline F – PROFINET

Parametrelendirme ve diyagnostik


Axioline F I/O sistemi

Axioline F I/O sisteminin özellikleri ve opsiyonları

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat