AS-Interface için I/O'lar

AS-Interface ile sahada kolay ve hızlı ağ

Kolay otomasyon

Iş yükünüzü azaltın: montaj ve kullanım kolaylaştırılmıştır.

Geri Saha montajı için I/O sistemleri (IP65/67)

Kategori

Arama AS-Interface için I/O'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Zaman kazanmak, daha az kablo kullanmak ve sahada hızlı ve kolay şekilde ağ oluşturmak istiyor musunuz? AS-Interface ağ bileşenleri akıllı çözümlerdir.

Avantajlarınız

  • Yenilikçi bağlantı teknolojisi montaj zamanından tasarruf sağlar
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde herşey tek kaynaktan tedarik edilir
  • Penetrasyon tekniği ile alet kullanmadan bağlantı

Sisteminiz için en doğru sistem

Geniş kapsamlı gereksinimler için iki muhafaza versiyonu  

Farklı uygulamalar için iki versiyon

AS-Interface cihazları ya doğrudan AS-Interface flat kablosuyla ya da AS-Interface M12 bağlantısı ile oldukça kompakt bir cihaz olarak bağlanır. AS-Interface IP67 I/O cihazları doğrudan sahada kullanım için geliştirilmiştir.

  • M12-I/O bağlantılı cihazlar AS-Interface sistemindeki yenilikçi alet gerektirmeyen bağlantı teknolojisi ile öne çıkar. Bu kullanım kolaylığı sağlayarak bağlantı sürelerini kısaltır.
  • AS-Interface M8 cihazları kompakt yapılarıyla öne çıkar. Cihazlar profillere veya yer sorunu olan durumlarda direkt makine üzerine mükemmel şekilde monte edilir.

Çok yönlü montaj seçenekleri

Çok yönlü montaj esnekliği arttırır  

Hızlı ve kolay: opsiyonel olarak DIN rayına takılabilir

Phoenix Contact'ın AS-Interface I/O cihazları esnek şekilde monte edilebilir. Düz zeminlerde sabitleme için standart M4 vidalarını kullanın. Alternatif olarak M 12 I/O bağlantılı cihazlar DIN raylarına da takılabilir.

Aletsiz bağlantı

Alet kullanmadan hızlı ve kolay montaj  

Aletsiz hızlı montaj

AS-Interface sisteminin arkasında aslında son derece basit bir konsept yatmaktadır: flat kabloları kılavuz yardımcılarına doğru itin, sonra kilitleme mekanizmasını kapatın, cihazlar bağlanmıştır.

Prensip: metal pinler flat kablonun kılıfını delerek iletkenle temas sağlar. Bu delme yöntemi ilave alet gerektirmeden hızlı bağlantı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat