Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Güvenilir ve esnek haberleşme

Kumanda panosunda kullanılan I/O sistemleriyle giriş ve çıkış verilerini güvenli ve uygun maliyetli iletin.

Geri PLC'ler ve I/O sistemleri

Kategori

Arama Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İster yaygın tüm bus sistemleri ve ağlar ister sistem entegre kontrolör - gelişmiş I/O'lar sayesinde hızlı ve uygun maliyetli haberleşebilirsiniz. IP20 korumalı çok yönlü seri veri ve sinyal trafiği için koruma sağlar ve mümkün olan her uygulama alanında sistemlerinizi kullanılabilir kılar. İletim hızı, fonksiyonlar ve yapı ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir.

Avantajlarınız

  • Son derece kısa tepki süreleri sayesinde yüksek ölçüm hassasiyeti, kısa çevrim süreleri ve daha iyi kontrol kalitesi
  • Çok sayıda fonksiyon ve tasarım sayesinde esnek kullanım
  • En zor koşullar altında bile güvenilir olması sayesinde yüksek sistem sürekliliği

Axioline F – hızlı, sağlam, basit

Axioline F tüm Ethernet bazlı haberleşme protokollerine açıktır  

Axioline F kumanda panosunun Ethernet uzmanıdır

Axioline F kumanda panosu için modüler I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar. 

Axioline F ile veriyi I/O seviyesinden kontrolöre gerçek zamanlı taşıyabilirsiniz – sistem elektromanyetik etkilere son derece dayanıklıdır. Güvenlikle ilgili sinyalleri alıp vermek için çeşitli güvenli I/O modülleri de kullanılabilir.

Sensör ve aktüatörleri bağlarken zaman kazanın ve kolay kullanımdan yararlanın.

Axioline Smart Elements - kompakt ve esnek

Axioline Smart Elements ailesinden geçmeli I/Olar  

Geçmeli, kompakt I/O'lar

Axioline Smart Elements kompakt, geçmeli ve sistemden bağımsız I/O öğeleridir. Axioline Smart Elements, yapılandırma, montaj ve devreye alma söz konusu olduğunda çok basit kullanım özelliklerine sahiptir. Portföy bir IO-Link master, dijital ve analog giriş ve çıkış modülleri, PROFIsafe için emniyet modülleri ve diğer fonksiyon modüllerini içerir.

Axioline P - yüksek süreklilik ve modülerlik

Yüksek sistem sürekliliği sunan I/O sistemi  

Hot-swap özelliği ile yüksek süreklilik sunan I/O sistemi

Axioline P I/O sistemi uygulamanız için maksimum sürekliliği garanti eder. Hot swap lokal bus, sistemi kapatmak zorunda kalmadan mevcut modüllerin Axioline P I/O istasyonundan değiştirilmesini sağlar. Bus soketinin elektromekanik tasarımı, lokal bus haberleşmesini bozmadan istasyondan aynı anda birkaç modülü çıkarabileceğiniz anlamına gelir.

Axioline P modüler proxy PROFIBUS PA segmentlerini doğrudan PROFINET ağına bağlar. Çeşitli yedeklilik mekanizmaları hata emniyetli performans ve proses güvenilirliği sağlar.

Inline – daha fazla esneklik

Inlinedaki kapsamlı fonksiyonlarla esneklik kazanırsınız  

Inline – kapsamlı fonksiyonlar ve özel uyarlanmış kanal sayısı

Inline kumanda panolarında kullanım için en ince ayrıntısına kadar çok yönlü tasarlanmıştır. Otomasyon fonksiyonlarınızı tüm popüler fielbus sistemleri ve Ethernet ağları için zengin I/O modülleri ve fonksiyon modülleriyle tasarlayabilirsiniz.

İnce tasarım sayesinde istasyonunuzu minimum alan kullanarak genişletebilirsiniz. Emniyet uygulamaları veya patlama riskli bölgelerdeki I/O'lar da kolayca bağlanabilir ve entegre edilebilir.

Bağımsız IO-Link master

Kontrol panosu için IO-Link master  

IP20 bağımsız IO-Link master

Bağımsız IO-Link master, IO-Link cihazlarını bağlamak için kullanılır. Ek olarak, IO-Link Master'a dijital girişlerle sekize kadar standart sensör bağlanabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler


Axioline F I/O sistemi

Axioline F I/O sisteminin özellikleri ve opsiyonları


Inline I/O sisteminin hızlı ve basit açıklaması

Inline I/O sisteminin özellikleri ve opsiyonlarını daha iyi tanıyın.