Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Esnek haberleşme

Esnek haberleşme

Kumanda panosunda kullanılan I/O cihazlarıyla giriş ve çıkış verilerini güvenli ve uygun maliyetli iletin.

Geri I/O sistemleri

Kategori

  • Axioline F
     Axioline F

    Yüksek sinyal yoğunluklu hızlı, oldukça sağlam IP20 I/O sistemi

  • Inline
    Maksimum esneklik için Inline

    Modüler yapısıyla oldukça esnek IP20 I/O sistemi

Arama Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İster modüler ister kompakt, kumanda panosunda veya bağlantı kutusunda – gelişmiş I/O modülleri sayesinde haberleşme hızlı ve uygun maliyetlidir. Phoenix Contact'ın otomasyon çözümleri yaygın tüm bus sistemlerini ve ağları kapsar. IP20 korumalı çok yönlü seri veri ve sinyal trafiği için koruma sağlar ve mümkün olan her uygulama alanında sistemlerinizi kullanılabilir kılar. İletim hızı, fonksiyonlar ve tasarım ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir.

Avantajlarınız

  • Son derece kısa tepki süreleri sayesinde yüksek ölçüm hassasiyeti, kısa çevrim süreleri ve daha iyi kontrol kalitesi
  • Çok sayıda fonksiyon ve tasarım sayesinde esnek kullanım
  • En zor koşullar altında bile güvenilir olması sayesinde yüksek sistem sürekliliği

Axioline F – hızlı, sağlam, basit

Axioline F tüm Ethernet bazlı haberleşme protokollerine açıktır.  

Axioline F kumanda panosunun Ethernet uzmanıdır

Axioline F kumanda panosu için modüler I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar. 

Axioline F ile I/O seviyesinden kontrolöre veriyi gerçek zamanlı taşıyabilirsiniz – ve Axioline F elektromanyetik etiklere son derece dayanıklıdır. Birçok safe I/O modülü emniyetle ilgili sinyalleri toplar ve iletir.

Sensör ve aktüatörleri bağlarken zaman kazanın ve kolay kullanımdan yararlanın.

Inline – daha fazla esneklik

Inline'daki kapsamlı fonksiyonlarla esneklik kazanırsınız  

Inline – kapsamlı fonksiyonlar ve özel uyarlanmış kanal sayısı

Inline kumanda panolarında kullanım için ince elyaflı çok yönlü bir modüldür. Otomasyon fonksiyonlarınızı tüm popüler fielbus sistemleri ve Ethernet ağları için zengin I/O modülleri ve fonksiyon modülleriyle tasarlayabilirsiniz.

İnce tasarım sayesinde istasyonunuzu minimum alan kullanarak genişletebilirsiniz. Emniyet uygulamaları veya patlama riskli bölgelerdeki I/O'lar da kolayca bağlanabilir ve entegre edilebilir.

Inline Block IO – son derece kompakt

Inline Block IO standart I/O sinyalleri için uyarlanmıştır.  

Inline Block IO kompakt bir tasarımda çok sayıda kanal sunar

Inline Block IO cihazları oldukça yassı bir tasarım içinde çok sayıda kanal sunar ve bağlantı kutuları için idealdir.

Tek cihazda çeşitli dijital giriş ve çıkış modülleri, analog I/O modülleri ve farklı giriş ve çıkış kombinasyonları mevcuttur.

Inline Block IO, düşük I/O hacimli sistem bölümlerindeki standart I/O sinyalleri için uyarlanmıştır.

INTERBUS ST – optimum bağlantı

INTERBUS ST – sabit kablajlı I/O sistemi  

INTERBUS ST – sabit kablajlı I/O sistemi

INTERBUS Smart modülleriyle size kullanımı kolay blok yapıda modüler I/O sistemi sunuyoruz. Orta - yüksek kanal hacimini INTERBUS ile optimum şekilde kombine eder.

Modüler tasarım ve dilenildiği gibi bağlanan modüller sayesinde özel gereksinimlere uyarlayabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler


Axioline F - PROFINET

TIA portalinde bir PROFINET I/O istasyonunun başlatılması


Axioline F - IEC 61850

MMS haberleşmenin yapılandırılması


Axioline F - IEC 61850

GOOSE haberleşmenin yapılandırılması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat