Saha montajı için I/O sistemleri (IP65/67)

Saha montajı için I/O sistemleri (IP65/67)

Lokal sinyal toplama

Dağıtılmış sinyal toplaması için sağlam ve esnek I/O cihazları

Geri I/O sistemleri

Kategori

Arama Saha montajı için I/O sistemleri (IP65/67)

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sistem ve makinelerinizin giriş ve çıkış verilerini toplayın. Phoenix Contact her kullanıma uygun IP65/67 korumalı çok zengin I/O cihazları sunmaktadır - modüler veya kompakt, metal veya plastik, Ethernet ağı veya fieldbus sistemi. SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi montaj zamanından tasarruf sağlar. Belirgin göstergeler ve uyarı mesajları duruşları asgariye indirger.

Avantajlarınız

  • Sağlam tasarım ve geniş aralıklı çalışma sıcaklığı sayesinde uzun işletme ömrü ve yüksek süreklilik
  • Metal veya plastik, modüler veya kompakt – her montaj konumu için doğru muhafaza
  • IO-Link haberleşmesi daha fazla esneklik ve fonksiyon sağlar

Axioline E – hızlı, sağlam, basit

Axioline E tüm Ethernet bazlı haberleşme protokollerine açıktır  

Axioline E saha montajında Ethernet uzmanıdır

Axioline E saha montajı için blok tasarımlı I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar.

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi hızlı ve kolay montaj sağlar ve montaj süresini kısaltır. Axioline E mekanik yükler, EMI ve ortam etkileri söz konusu olduğunda oldukça dayanıklıdır. Bağlantı noktalarının azalması ve bir kabloda 2 x 12 A taşınabildiği için M12 geçmeli güç konnektörü montajı basitleştirir.

IO-Link I/O box'lar kullanarak Axioline E'yi sahada dağıtılmış ve esnek şekilde genişletin.

Fieldline Modular esnek şekilde genişletilebilir

Modüler I/O sistemi M8 veya M12 bağlantılı cihazlar içerir  

M8 veya M12 bağlantılı Fieldline Modular

Fieldline Modular serisi I/O cihazları saha montajında maksimum özgürlük sağlar. Fonksiyonel, kişiselleştirilebilir ve açık bus.

Fieldline Modular I/O'ları oldukça kompakt M8 veya alternatif olarak M12 formatında mevcuttur. Her iki versiyon tüm ağlara esnek ve kolay bağlantı sağlar. Fieldline lokal bus ek bir bus modülü olmadan IP20 I/O Inline sistemine entegre edilebilir.

AS-Interface için I/O'lar ― kolay montaj

AS-Interface cihazlarının montajı çok hızlıdır  

Phoenix Contact'ın AS-Interface için I/O cihazları

AS-Interface cihazları AS-Interface flat kablosuyla alet kullanmadan temas sağlar. Bu montaj süresini kısaltır ve maliyetleri düşürür. Çeşitli tasarımlar mevcuttur – M12 veya M8 bağlantılı cihazlar. İkincisi makine veya robot uygulamaları için son derece kompakt ideal bir çözümdür. Ayrıca Phoenix Contact'ın ilgili aksesuarları da mevcuttur – ağ geçitleri, güç kaynakları ve kablolar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Axioline E

Sunum ve kurulum

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat