IO-Link

IO-Link

En alt noktadaki sayaca kadar haberleşme

Kontrolörden en alt saha seviyesine IO-Link ile kararlı veri paylaşımı.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

IO-Link tüm seçeneklerinden maksimum fayda sağlayın: noktadan noktaya bağlantı sensör/aktüatör ile kontrolör arasında proses ve servis bilgilerini paylaşır.

Avantajlarınız

  • Noktadan noktaya bağlantı: mevcut topoloji muhafaza edilir
  • Standart sensör/aktüatör kabloları, özel kablo veya konnektör gerekmez
  • Kararlı kaberleşme: hem proses hem servis bilgileri iletilir
  • Hem dijital hem IO-Link haberleşmesiyle karma çalışma

Axioline E IO-Link master

"Tek cihaz, çok imkan" sloganıyla uyumlu olarak yukarıdaki resim Axioline E serisi IO-Link master'ın çeşitli uygulama imkanlarını göstermektedir.

Axioline E I/O sisteminde IO-Link master  

IO-Link cihazları Axioline E cihazının fonksiyon kapsamını genişletir

IO-Link portunun farklı çalışma modlarını kullanarak aşağıdaki fonksiyonlar IO-Link master'da gerçekleştirilebilir:

  • Dijital standart sinyaller
  • Analog sinyaller (IO-Link/analog dönüştürücüleriyle birlikte)
  • Debi sensörleri gibi IO-Link cihazları veya valf adaları, fotoelektrik bariyerler veya mesafe ölçerler gibi diğer çok sayıda IO-Link cihazı

Çok fonksiyonlu IO-Link portları ile bir IO-link master üniversal bir I/O cihazına dönüşür.

IO-Link'li CONTACTRON hibrit motor yol vericiler

Kontrol panosunda hibrit motor yol verici ve emniyet rölesi  

Dağıtılmış kontrol kutusunda emniyet röleli motor kontrolü, IO-Link ile ağa bağlanır

CONTACTRON hibrit motor yol vericilerle motorları hızlı anahtarlayın ve yön değiştirin. Ağa bağlanabilen sürümler, alan ve kontrol seviyesi arasındaki kararlı haberleşmeyi destekler ve böylece proses verilerinin kolayca aktarılmasını sağlar.

  • Direkt bağlantı ve proses verilerinin iletimi için IO-Link arayüzü
  • Merkezi kontrol panosunda ve dağıtılmış kontrol kutusunda esnek kullanım
  • Proses verilerini baz alan servis aralıkları sayesinde artan sistem sürekliliği
  • Hibrit teknolojisi kullanarak düşük aşınmalı anahtarlama
  • Kompakt tasarım uygulamada yer kazancı sağlar

IO-Link'li elektronik devre kesici

IO-Linkli CBMC elektronik devre kesici  

IO-Link'li elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici spesifik gereksinimlerinize tam olarak uyarlanabilir. Özel ayar için kompakt tasarım ve seçenekleri bir araya getirir. Böylece akımı, sadece tek bir cihazla kolay ve esnek şekilde ayarlar, yer tasarrufu sağlar ve uygulamaları koruyabilirsiniz.

CBMC devre kesici kullanarak 1 - 10 A uygulamaları korur. Gerekli değerler doğrudan LED düğmesine basarak cihaz üzerinde ayarlanabilir. Sadece birkaç adımda cihaz devre kesicisini uygulamanıza kolayca adapte edebilirsiniz.

Cihaz devre kesicisini, IO-Link arabirimi aracılığıyla sisteminize entegre edin, böylece prosesle ilgili tüm verilere genel bir bakış açısı sağlayabilirsiniz. CBMC'yi okuyabilir ve ayarları değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla konfigürasyon çok daha elverişli olur. Buna ek olarak CBMC izinsiz girişimlere karşı bloke edilebilir; cihazın yerel olarak manipüle edilmesi artık mümkün değildir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat