IO Link

En alt noktadaki sayaca kadar haberleşme

En alt noktadaki sayaca kadar haberleşme

Kontrolörden en alt saha seviyesine IO-Link ile kararlı veri paylaşımı

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

IO-Link tüm seçeneklerinden maksimum fayda sağlayın: noktadan noktaya bağlantı sensör/aktüatör ile kontrolör arasında proses ve servis bilgilerini paylaşır.

Avantajlarınız

  • Noktadan noktaya bağlantı: mevcut topoloji muhafaza edilir
  • Standart sensör/aktüatör kablosu, özel kablo veya konnektör gerekmez
  • Kararlı kaberleşme: hem proses hem servis bilgileri iletilir
  • Hem dijital hem IO-Link haberleşmesiyle karma çalışma

IO-Link master

IO-Link master farklı koruma sınıfı ve tasarımlarda mevcuttur  

IO-Link master farklı koruma sınıfı ve tasarımlarda mevcuttur

Phoenix Contact IO-Link master IP20 ve IP67 korumalı olarak hem blok hem de blok tasarımlı sistemlerde kullanılır.

  • Özel karakteristik: blok tasarımlı ve IP67 IO-Link master ek bir besleme sağlar (Sınıf B'ye uygun IO-Link portları)
  • Birçok fonksiyon için tek bir standart kablo: IO-Link kullanılan kabloları ve gerekli kablajı azaltır. IO-Link cihazlarının dijital ve analog sinyalleri IO-Link master'a tek bir standart kablo ile iletilir.
  • Modüler IO-Link master esnek kullanımı destekler: bus modülüyle birçok haberleşme ağına bağlantı.
  • Inline IO-Link master: 100 sınıfı kompakt kontrolörlerle optimum kombinasyon.
  • IO-Link ile en alttaki sayaca kadar kararlı haberleşme.

IO-Link ile analog değerlerin işlenmesi

IO-Link/analog dönüştürücü  

IO-Link/analog çevirici

Kumanda panosu montajının tersine saha montajında çok daha az analog sinyal/özel sinyal gerekir.
Ancak bir yandan IO-Link destekli sensör ve aktüatör kullanım trendine uyarken diğer yandan dijital olmayan sinyal talebini karşılamak için Axioline E serisine her ağ için oldukça fonksiyonel bir IO-Link master dahil edilmiştir.
Bu da Axioline E serisi IO-Link/analog dönüştürücüsü ile birlikte analog sinyallerin karmaşık uygulamaları için mükemmel bir çözüm oluşturur.

Ayrıca montaj maliyetlerini düşürmek için önemli bir potansiyel yaratılır: IO-Link/analog dönüştürücüsü ya doğrudan bağlanır ya da analog sensörün yakınına yerleştirilir. Bu da analog sensör ile I/O cihazı (bu durumda IO-Link master) arasındaki pahalı ekranlı kabloların kullanılma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Tek cihaz - çok imkan

Tek cihaz - çok imkan

"Tek cihaz, çok imkan" sloganıyla uyumlu olarak yukarıdaki resim Axioline E serisi IO-Link master'ın çeşitli uygulama imkanlarını göstermektedir.
IO-Link portun farklı çalışma modlarını kullanarak aşağıdaki fonksiyonlar IO-Link master ile kullanılabilir:

  • dijital standart sinyaller
  • analog sinyaller (IO-Link/analog dönüştürücüleriyle birlikte)
  • Debi sensörleri gibi IO-Link cihazları veya valf adaları, fotoelektrik bariyerler veya mesafe ölçerler gibi diğer çok sayıda IO-Link cihazı

Çok fonksiyonlu IO-Link portları ile bir IO-link master üniversal bir I/O cihazına dönüşür.

IO-Link haberleşmeli basınçlı hava sayacı

IO-Link haberleşmeli basınçlı hava sayacı  

IO-Link haberleşmeli basınçlı hava sayacı

Basınçlı hava en maliyetli üretim kaynaklarından biridir. Phoenix Contact'ın basınçlı hava sayaçları bu pahalı kaynağı optimize etmenizi sağlar. Basınçlı havayı verimli bir şekilde kullanarak kompresör kullanımını azaltabilir ve böylece enerji maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Kalorimetrik ölçme prosedürü en küçük tüketim oranlarını bile kaydeder. Bu nedenle tüketilen hava miktarına bağlı olarak aşınmaları veya kaçakları tespit edebilirsiniz.

Aşağıdaki değerleri toplamak için basınçlı hava sayaçlarını kullanın:

  • Anlık volümetrik debi
  • Kullanılan anlık hacim
  • İzlenen işletim süreçlerinde sıkıştırılmış havanın sıcaklığı

Avantajlarınız:

  • Sensör ve sayaçlardan kapsamlı veri toplanması sayesinde kaynakların verimli kullanımı
  • Hassas sensör ve ölçüm cihazı teknolojisi sayesinde ayrıntılı tedarik ölçümü
  • IO-Link teknolojisi sayesinde akıllı sensör iletişimi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat