Genel bakisa dön

Tarihçe ve gelişim

INTERBUS en yaygın uluslararası fieldbus sistemlerinden biridir. Otomasyon teknolojisinde iki görevi gerçekleştirir. INTERBUS bir yandan PLC (programlanabilir lojik kontrolör), software kontrolörler veya robot kontrolörleri arasında veri iletimi sağlar. Diğer yandan sistem sahadaki aktüatörleri, sensörleri, operatör panellerini ve sürücüleri bağlar.

Tanınmış standart

Standartlaşmış INTERBUS fieldbus sistemi  

Standartlaşmış INTERBUS fieldbus sistemi

Bir otomasyon çözümü prosese yakınsa kontrolörler arasında hızlı veri iletimi (< 5 ms) çok önemli olur. INTERBUS eş uzaklıktaki sinyalleri iletir ve yüksek veri iletim güvenliği sağlar.

INTERBUS sistemi ilk olarak Phoenix Contact tarafından geliştirilmiştir. 1987'den beri otomasyon teknolojisinde kullanılmaktadır. Açık bir sistem olan INTERBUS o günden bu yana sensör/aktüatör uygulamalarında seri veri iletimi için yerleşmiş bir çözüm olmuştur.

INTERBUS standartlaşmış bir fieldbus sistemidir: EN 50254 Avrupa standardı, IEC 61158 uluslararası standardı ve DIN 19258 Alman ulusal standardı ile standartlaşmıştır.

INTERBUS protokol çipleri

INTERBUS protokol çipleri  

INTERBUS protokol çipleri

INTERBUS protokol çipleri INTERBUS sistemi içindeki en önemli elektronik komponentlerdir. INTERBUS kontrolör kartları ve INTERBUS modülleri arasında geçiş olarak kullanılır.

INTERBUS sistemine yönelik taleplere sahip olan Phoenix Contact kendi protokol çiplerini geliştirmiştir:

  • INTERBUS kontrolör kartı için çözümler (master protokol çipi)
  • INTERBUS modülleri için çözümler (slave protokol çipi)

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Tarihçe ve gelişim

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat