IEC 61508 Emniyet teknolojisi komponentleri

IEC 61508 Emniyet teknolojisi komponentleri - yazılım

Güvenli yazılım teknolojisi

Etkin geliştirme süreçleri için onaylı emniyet teknolojisini kullanın.

Phoenix Contact'ın yazılım teknoloji komponentlerini keşfedin. Yazılımlarımız IEC 61508 SIL 2 ve SIL 3 emniyet uygulamalarını kapsar ve küçük emniyet kontrolörlerinden karmaşık emniyet odaklı sistemlere kadar çözümler sunar.

Avantajlarınız

  • Kullanıcı dostu ve sezgisel fonksiyonlar sayesinde ILEC 61508 SIL 3 programlama sisteminin kolay işletimi
  • IEC 61508 SIL 3'e uygun PLC runtime sistemi ve son derece hızlı doğal kod işleme sayesinde yüksek performanslı ve güvenli kontrol çözümleri
  • SIL 3 (TÜV Rheinland ve IFA)'e kadar onaylı IEC 61508-2010 yazılım bileşenleri sayesinde daha az geliştirme ve maksimum güvenilirlik
  • Sektör standartlarına uygun programlama sayesinde uygulama programı için minimum geliştirme ve onay zamanı
  • Yazılım Gelişitme Kiti (SDK) ile üreticiye özgü güvenli kontrolörler geliştirme imkanı

IEC 61508 Emniyet teknolojisi komponentleri

Emniyet teknolojisi komponentlerine genel bakış  

Güvenli uygulamalar için ölçeklenebilir ve onaylı yazılım

Phoenix Contact'ın programlama ve runtime sistemleri üreticilere IEC 61508'e uygun komple sistem geliştirme imkanı sağlar.

Onaylı yazılımlar IEC 61508 SIL 2 ve SIL 3 emniyet uygulamalarını kapsar ve küçük emniyet kontrolörlerinden karmaşık emniyet odaklı sistemlere kadar çözümler sunar.

Kullanılan CPU mimarisine özel yaratılmış doğal makine kodunu oluşturur ve işlerler. Bu size son derece hızlı emniyet kontrolörleri geliştirme veya çok uygun maliyetli mikro kontrolör kullanma imkanı sunar.

SAFEPROG programlama sistemi (SIL 3)

SAFEPROG fonksiyon blok dili  

SAFEPROG fonksiyon blok dili (FBL)

Işletim ve fonksiyon kapsamı olarak SAFEPROG güvenli programlama sistemi SIL 3 emniyet teknolojisinin gereksinimleri için özel olarak tasarlanmıştır. PC'de güvenli programlama çok sayıda ileriye dönük düşünme ve hata algılama kriterleriyle sağlanır. Güvenli fonksiyonların ve fonksiyon bloklarının açıkça tanımlanmasının yanında güvenli olmayan değişkenler emniyeti arttırır.

SAFEPROG IEC 61131 emniyet uygulamanızı fonksiyon blokları, ladder diyagram veya Structured Text (ST) ile oluşturmanızı sağlar. Programlama sektör standardına göre yapıldığı için geliştirme ve sertifikasyon zaman almaz.

Demo yazılımını indirme

Aşağıdaki butona tıklayarak SAFEPROG demo yazılımını indireceğiniz alana gidebilirsiniz.

SAFEGRID – ön tanımlı emniyet lojiğinin konfigürasyonu

SAFEGRID ekran resmi  

Ön tanımlı emniyet lojiği olan cihazlar için konfigürasyon aracı

Konfigürasyon işleminin tipik uygulama alanı güvenli sürücüler, çok fonksiyonlu emniyet röleleri veya güvenli sensörlerdir. Güvenli konfigürasyon kullanıcı arayüzünden parametrelerin işlenmesine kadar SIL 3'e uygun olmalıdır.

Bu uygulamaların doğru aracı SAFEGRID'tir ve yazılım uygulamalarına komponent olarak entegre edilir. Güvenli parametreler cihaz tanımlamaları üzerinden herhangi bir formata tanımlanabilir.

SAFEGRID, SAFEPROG güvenli programlama sisteminin bir parçasıdır. Bu güvenli, konfigüre edilebilir cihazlarla programlanabilir emniyet kontrolörleri arasındaki uyumu sürekli kılar.

Onaylı PLCopen bloklarıyla Plug and Play

PLCopen Safety logo  

Emniyet teknolojisi için PLCopen-Safety-onaylı fonksiyon blokları

Standart ve onaylı emniyet bloklarının kullanımı makine veya sistemin konfigürasyonunu önemli oranda basitleştirir.

Güvenli programlama sistemiyle birlikte Phoenix Contact PLCopen Safety Şartnamesi Bölüm 1 ve Bölüm 3'e uygun 20 onaylı fonksiyon bloğu içeren bir kütüphane sunar. Bu tüm acil duruş, emniyet kapısı, çift el kumanda, harici cihaz izleme ve mod seçim anahtarı gibi tüm emniyet fonksiyonlarını kapsar. Geniş ve ilave emniyet fonksiyonları kullanıcı tanımlı fonksiyon bloklarıyla programlanabilir. Şartname Bölüm 4'de diğer fonksiyon blokları Presler için Genişlemeler de mevcuttur.

SAFEOS runtime sistemi (SIL 3)

SAFEOS runtime sistemi yazılım kutusu  

Üniversal kapsamlı mimari - Phoenix Contact'tan güvenli teknoloji

SAFEOS güvenli runtime sistemi iki kanallı, kapsamlı ve yüksek performanslı mimariye dayanır. Üreticiden bağımsız onay sayesinde SIL 2 ve SIL 3 uygulamalarında farklı CPU mimarilerinde, işletim sistemiyle veya işletim sistemi olmadan kullanılabilir. SAFEOS çok düşük kaynak tüketimiyle konfigüre edilebilir bir emniyet rölesinin merkezinde ve yüksek performanslı kontrolörlerde veya robot kontrolörlerinde kullanılablilir.

  • SAFEOS runtime sisteminin ölçeklenebilirliği güvenli kontrolöre entegre edilmesini kolaylaştırır.
  • Oldukça kapsamlı yapısı bir veya iki kanallı donanımın kullanılması anlamını taşır.

SAFEOS Yazılım Geliştirme Kiti (SIL 3)

Güvenli SDK yazılım kutusu  

Üreticiye özgü güvenli kontrolörleri basit geliştirme imkanı

Emniyet tabanlı cihaz ve çözümlerin hızlı ve basit geliştirilmesi artan önemde rol oynamaktadır. Önemli olan teknoloji komponentlerinin ölçeklenebilir olmasıdır. Olası uygulamalar emniyet işlevlerinin küçük kontrolörler veya sürücülerle kullanıcı dostu konfigürasyonundan makine imalatı, sistem üretimi ve robotlar için programlanabilir emniyet kontrolörlerine geniş bir yelpazede yer alır.

Anında entegre edilen onaylı yazılım bileşenleri sayesinde emniyet kontrolörleri, cihazlar ve sistemlerin geliştirilmesindeki çaba ve maliyetler azalır.

Safety Alliance - emniyet teknolojisi için açık platform

Safety Alliance logosu  

Safety Alliance'tan lider emniyet teknolojisi

Fonksiyonel emniyet teknolojisinde lider otomasyon üreticileri, teknoloji ve çözüm geliştiriciler, uzmanlar ve servis sağlayıcılar açık bir teknoloji platformu için pazarlama, geliştirme ve destek güçlerini birleştirdi.

Phoenix Contact Yazılım teknolojisi Safety Alliance platformunun merkezindedir. Lider emniyet çözümleri için birlikte açık bir standart, ürün ve hizmetler sağlıyoruz.

Böylece cihaz üreticileri ve çözüm tedarikçileri standartlaşmış, üreticiden bağımsız onaylı teknoloji komponentlerini geliştirebilmektedir. Bu fonksiyonel emniyet teknolojisinin uygulamasını daha da basitleştirmektedir.

Onaylı yetkinlik ve tecrübe

Phoenix Contact Software 30 yılı aşkın süredir otomasyon için lider yazılım teknolojileri sağlamaktadır. 2000'den beri emniyet tabanlı yazılımlar geliştiriyoruz. Güvenli yazılım bileşenlerine yönelik geliştirme süreci IEC 61508:2010'a uygun olarak TÜV Rheinland onaylıdır. TÜV Rheinland ve Institut für Arbeitsschutz (IFA - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu) sertifikaları “Datasheet'ler ve sertifikalar” sayfasında bulunabilir.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat