Genel bakisa dön

IEC 61131 runtime sistemleri

Prosesleri kontrol ve senkronize etmek ve kademeleri daha hassas işlemek için kontrol sistemleri daha güçlü olmak zorundadır. Modern işlemci mimarileri gerekli hesaplama gücünü sağlar. Phoenix Contact'ın runtime sistemleriyle IEC 61131 kontrolörleri bu doğrultuda geliştirebilir ve en yüksek standartlara uygun hale getirebilirsiniz.

ProConOS embedded CLR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK)

ProConOS embedded CLR sistemine genel bakış  

ProConOS embedded CLR – açık IEC 61131 kontrol runtime sistemi

ProConOS eCLR Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) runtime sistemini belirli bir donanıma uyarlama imkan sağlar. Kontrolör üreticilerine bazı ek ve spesifik fonksiyonları geliştirme ve yapılandırma olanağı sağlar.

Altta çalışan bir işletim sistemi olsun veya olmasın, ProConOS embedded CLR tümleşik bir platformu baz alan komple bir kontrolör geliştirmek için gerekli tüm işlevleri sağlar: çoklu görevden sistem olaylarını desteklemeye, devreye alma için cihaz arayüzünün provizyonundan hata ayıklama ve izlemeye kadar. ProConOS embedded CLR SDK birçok tip CPU ve realtime işletim sisteminde kullanılabilir.

Basa dön

ProConOS embedded CLR runtime sistemi

ProConOS embedded CLR runtime sistemi yazılım kutusu  

Kapsamlı güç paketi

ProConOS embedded CLR farklı otomasyon uygulamaları için açık IEC 61131 kontrol runtime sistemidir, ör: PLC, PAC, hareket kontrol, CNC, robotlar ve sensör uygulamaları.

Cihaz arayüzü olarak uluslararası standart Microsoft Ara Dilini kullanarak (IEC/ISO 23271'e göre CIL) ProConOS embedded C# ve IEC 61131'de programlanabilir.

Basa dön

ProConOS embedded CLR Tek Çip

ProConOS embedded CLR Tek Çipli yazılım kutusu  

Ekonomiktir ve yer kazandırır

ProConOS embedded CLR (eCLR) tek çipli mimarilerde de kullanılabilir. Kontrolör kodu doğrudan flash hafızadan çalıştırılabilir (yerinde uygulama) Bu yolla kontrolör programını çalıştırmak için ek bir harici RAM hafızasına gerek kalmaz. Yerinde uygulama teknolojisi system-on-chip tasarımlı kontrolör uygulamaları için yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Basa dön

ProConOS embedded CLR SoftPLC

ProConOS eCLR SoftPLC yazılım kutusu  

Realtime kontrolör olan PC

ProConOS embedded CLR (eCLR) IEC 61131 PLC runtime ortamı sağlar (hard realtime). Bununla PC donanımını baz alan güçlü bir kontrolör geliştirebilirsiniz. IEC 61131 dilleri programlama için ve C# olarak kullanılabilir. Windows'a ek olarak realtime işletim sistemi kullanıldığında çözüm çevrim süreleri milisaniyenin altında çoklu görev işlevleri sunar. Bu durumda jitter tek haneli mikrosaniye seviyesidir, mikrosaniyenin altında son derece hızlı kod çalıştırma sağlar (1000 satır kod).

Basa dön

ProConOS embedded CLR Visual Studio

ProConOS eCLR Visual Studio yazılım kutusu  

Üst seviye dil sayesinde son derece esnek

ProConOS embedded CLR (eCLR) MULTIPROG'da IEC 61131-3 programlama dilleriyle ve Visual Studio'da object-oriented .NET üst seviye C# diliyle programlanabilir.

C#'de yazılan fonksiyon blokları ve fonksiyonlar programlama sisteminde kullanılabilir. Bu amaçla Visual Studio için bir eklenti kurulur ve Visual Studio'da montaj şablonları sağlar. MULTIPROG kütüphaneleri bu bazda üretilir. Kararlı hata ayıklama amacıyla Visual Studio izleme ve sorun giderme için bir arayüz sunar. Bunların içinde değişkenlerin online görüntüleri, zorlama ve üzerine yazma, kırlıma noktaları ve OPC tag'lar yer alır.

Basa dön

ProConOS embedded CLR ile PROFINET

ProConOS eCLR ile PROFINET yazılım kutusu  

Entegre PROFINET desteği

ProConOS eCLR ortamı Phoenix Contact yazılımının PROFINET haberleşme yığınlarını desteklemektedir. PROFINET kontrolörlerinin ve/veya PROFINET cihazlarının uygulanması için kullanılabilirler. Sistemin güçlü yazılım mimarisi bir milisaniyede 100 PROFINET cihazıyla veri alışverişi sağlar.

Basa dön

Demo yazılımını indirme

Aşağıdaki butona tıklayarak IEC 61131 kontrol demo yazılımını indireceğiniz alana gidebilirsiniz.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
İndirilenler

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat