Hibrit motor yol vericiler - bağımsız

Hibrit motor yol vericiler - bağımsız

Akıllı anahtarlama ve güvenilir koruma

İhtiyaç bazlı fonksiyon seçimi sayesinde maliyet verimliliği

Geri Motor yol vericiler

Kategori

Arama Hibrit motor yol vericiler - bağımsız

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kompakt hibrit motor yol vericilerle motorları güvenli şekilde anahtarlayın. 50 W - 3 kW asenkron motorların yönünü değiştirme ve korunması gerektiği durumlarda bu cihazlar kullanılır. Hibrit motor yol verici ürün gamı acil duruş ve motor koruma gibi işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.

Avantajlarınız

  • İnce tasarım sayesinde daha az yer gerektirir: 22.5 mm genişlik
  • Entegre kilitleme devresi yük kablajı sayesinde kolay kablolama
  • CONTACTRON hibrit motor yol verici ile yumuşak anahtarlama sayesinde işletme ömrü on kat uzundur
  • 9 A'e kadar bimetal fonksiyonlu ayarlanabilir motor koruması
  • Entegre SIL 3 ve PL e emniyet fonksiyonu sayesinde güvenli duruş

Kısa devre korumalı hibrit motor yol vericiler

Kısa devre koruması

CONTACTRON hibrit motor yol vericiler IEC/EN 60947-4-2'ye göre tip 2 koordinasyona uygundur. Bunun anlamı kısa devre durumunda bile personel ve sistemlerin emniyetidir. Çalışmaya devam etmek için sigortaları değiştirin. Anahtarlama cihazı bir kez daha gitmeye hazırdır.

Güç baraları için montaj adaptörleri

Güç baraları için montaj adaptörleri

Hibrit motor yol vericiler montaj adaptörüyle esnek şekilde monte edilebilir. Bunun birçok avantajı vardır:

  • Standart DIN rayına veya güç barasına direkt montaj
  • Motor çıkışlarının güvenli ayrılması
  • Şebeke geriliminden güvenle ayrılır: anahtarlama cihazını kolayca düzenekten çıkararak bakım ve servis işleri yapılabilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat