Hibrit motor yol vericiler - Ağ destekli

Hibrit motor yol vericiler - Ağ destekli

Kolay ağ entegrasyonu

IO-Link ile hibrit motor yol vericileri ağa entegre edin, arabirim sistem bağlantısıyla entegrasyon.

Geri Motor yol vericiler

Kategori

Arama Hibrit motor yol vericiler - Ağ destekli

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Fieldbus sistemlerine entegrasyon INTERFACE sistem bağlantısı kullanılarak gerçekleşir. Tüm yaygın fieldbus sistemleri için ilgili ağ geçitleri mevcuttur. Proses verilerinizi kolayca aktarın ve hem Arayüz sistemini hem de mevcut IO-Link versiyonlarını kullanarak cihazlarınızı hızlı şekilde ağa entegre edin. Alan ve kablo tasarrufundan faydalanmakla kalmaz, aynı zamanda teşhis işlevlerinden de yararlanabilirsiniz. Özel işlem veri bağlantısı, uygulama gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur - ve buna dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dahildir.

Avantajlarınız

  • Uygun ağ geçidiyle esnek ve doğrudan fieldbus bağlantısı
  • Ek kablaj olmadan IFS cihazlarına 24 V güç beslemesi
  • DIN ray konnektörü kilitleme konsepti sayesinde diğer IFS cihazlarına hızlı bağlantı
  • Ağ geçidinde 8 dijital giriş ve 4 dijital çıkış sayesinde I/O kartlara gerek yoktur (kontrolör)

Arabirim sistemi üzerinden fieldbus bağlantısı

Arabirim sistemi üzerinden fieldbus bağlantısı

Hibrit motor yol vericiler PROFINET'e EMPNET-GATEWAY-IFS üzerinden bağlanır. Bağlantı, 24 V besleme sağlayan ve cihazları kontrol etmek için de kullanılan DIN ray konnektörüyle yapılır. Motor yol vericileri kontrol etmek için dijital çıkışlara gerek yoktur. Motorlar bir emniyet rölesi veya emniyet kontrolörü kullanarak PL e'ye göre kumanda girişleri üzerinden devreden çıkarılır. EM-PNET-GATEWAY-IFS'de sekiz dijital giriş ve dört serbestçe programlanabilen çıkış vardır. Modüler veya dağıtılmış yapı için kontrolör veya uzak I/O'larda daha az I/O kartı kullanırsınız. Bu durumda pozisyon anahtarları doğrudan PROFINET ağ geçidine bağlanır.

I/O-Link ile bağlantı için hibrit motor yolvericiler

I/O-Link ile bağlantı için hibrit motor yolvericiler

IO-Link tipleri, alan ve kontrol seviyesi arasındaki kararlı haberleşmeyi destekler ve böylece proses verilerinin kolayca aktarılmasını sağlar. Sahadaki avantajlar şunlardır:

  • Merkezi kontrol panosunda ve dağıtılmış kontrol kutusunda esnek kullanım
  • Proses verilerini baz alan servis aralıkları sayesinde artan sistem sürekliliği
  • Hibrit teknolojisi kullanarak düşük aşınmalı anahtarlama

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat