Modüler hibrit motor yol vericiler

Modüler hibrit motor yol vericiler

Fonksiyonel emniyette basitlik

Modüler hibrit motor yol vericiler, yüksek sistem sürekliliği ve kolay kullanım ile eş anlamlıdır.

Geri Motor yol vericiler

Kategori

Arama Modüler hibrit motor yol vericiler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

CONTACTRON pro, basit güvenlik entegrasyonu ve modüler genişleme seçenekleri sunan Phoenix Contact'ın yeni ürün gamıdır. Tamamen hibrit teknolojiye dayalı, fonksiyonel güvenlikte daha fazla basitlik, yüksek sistem sürekliliği ve komplikasyon olmaksızın kullanım.

Avantajlarınız

  • Üst emniyet rölesi sayesinde acil duruş işleminden sonra DIN ray konnektörleri ile kolay grup kapatma
  • Hibrit teknolojisiyle 10 kat daha uzun servis ömrü sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Kullanımı kolay: Ekonomik DIN ray konnektörü ile kablolamadan tasarruf edersiniz, bu da maliyet tasarrufu sağlar.
  • Opsiyonel röle modülü sayesinde motor durumunda güvenilir geri bildirim.

Kolay grup kapatma

Kolay grup kapatma

Yukarı emniyet rölesi, bağlı motorların, Performans Seviyesi e'ye kadar olan acil duruştan sonra güvenli bir şekilde durmasını sağlar. TÜV onaylı modüllerimiz, fonksiyonel güvenliği sizin için bir araya getirir.

Yüksek sistem sürekliliği

Yüksek sistem sürekliliği

CONTACTRON hibrit teknolojisi ile on kat daha uzun servis ömrünün keyfini çıkarın: Aşınmasız solid-state teknolojisi ve güçlü röle mühendisliği sayesinde daha fazla sistem sürekliliğini yaşayın.

Kolay kullanım

Kolay kullanım

Ekonomik DIN ray konnektörü ile kablolamadan tasarruf edersiniz, bu da maliyet tasarrufu sağlar: Kolay sinyal geçişi (24 V güç kaynağı, topraklama ve etkinleştirme) artı kontrollerin geri çekilme kontakları ile avantajlardan yararlanın.

Güvenilir geri besleme

Güvenilir geri besleme

Güvenebileceğiniz motor durumu hakkında ek geri bildirim: İsteğe bağlı bir röle modülü sayesinde, motor durumunu güvenilir bir şekilde tespit edebilirsiniz, örn. ileri yön çalışma veya ters yön çalışma.

Ayrıntılı CONTACTRON pro

Ayrıntılı Contactron pro

DIN ray konnektörünü kullanarak, ek kablolamaya ihtiyaç duymadan tüm alt hibrit motor yol vericilerinin acil duruş grubu kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, tüm modüller sistem güç kaynağından beslenebilir. İsteğe bağlı yanıt modülü, motor durumunu kontrol odasından izlemeyi sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat