Hibrit motor yol vericiler

Akıllı motor anahtarlaması

Akıllı motor anahtarlaması

Kompakt hibrit motor yol vericilerle motorları hızlı anahtarlayın ve yön değiştirin.

Geri Elektronik şalter ve motor kontrol

Kategori

Arama Hibrit motor yol vericiler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sağlam, güvenilir ve uzun ömürlü modern bir motor kontrol uygulamasına ihtiyacınız mı var? CONTACTRON hibrit motor yol vericiler tek cihazda dört fonksiyon u bir araya getirir: motor yol verici, yön değiştirme, aşırı yük motor koruma ve acil duruş. Paralel kablolama için standart cihazlara ek olarak fieldbus'a entegre edilebilen ağ uyumlu cihazlar da mevcuttur.

Avantajlarınız

  • İnce tasarım sayesinde daha az yer gerektirir: 22.5 mm genişlik
  • Entegre kilitleme devresi, yük kablajı ve SmartWire-DT™ bağlantısı sayesinde kolay kablolama
  • CONTACTRON hibrit teknolojili yumuşak anahtarlama sayesinde işletme ömrü on kat uzundur
  • Motor kontrol uygulamanızın klasik bus sistemlerine IFS ağ geçitleri kulanılarak kolay entegrasyonu
  • Entegre SIL 3 ve PL e emniyet fonksiyonu sayesinde güvenli duruş

Bir bakışta CONTACTRON ürün gamı

Ürün gamına genel bakış

CONTACTRON (IFS)

[1] Ağ Geçidi:

Fieldbus ortamına entegrasyon için. 32 cihazın ağa entegrasyonunu sağlar. Protokol dönüşümü ve cihazların koordinasyonuna ek olarak üst seviye kontrolöre data arayüzü olarak işlev görür.

[2] CONTACTRON hibrit motor yol vericiler:

CONTACTRON kompakt hibrit motor yol vericilerle motorları hızlı anahtarlayın ve yön değiştirin. Farklı versiyonlar size uygun olanı seçmenizi sağlar. Kısa devre korumalı özel versiyonlara ek olarak fieldbus'ta kullanılan ağ uyumlu cihazlar da mevcuttur.

[3] CONTACTRON motor yöneticisi:

Motor yönetcisiyle tüm kritik yük durumlarını tespit ederek motor ve sistem mekaniği için optimum koruma sağlayın.

[4] INTERFACE sistemi (IFS):

INTERFACE sistemi (IFS) birbirlerine DIN ray konnektörü (T-BUS) üzerinden bağlanabilen cihazlardan oluşur. Klasik paralel kablolama yedekli olduğu için işçilik azalır.

CONTACTRON hibrit motor yol verici teknolojisi

CHM teknolojisi  

CONTACTRON hibrit motor yol verici teknolojisi sayesinde aşınmasız anahtarlama

CONTACTRON hibrit motor yol verici teknolojisi aşınmasız solid-state teknolojis ve dayanıklı röle teknolojisini birleştirir.

Mikroişlemci kontrollü kombinasyon röle kontakları üzerindeki yükü azaltarak yumuşak anahtarlama sağlar. Böylece hibrit motor yol vericilerin işletme ömrü mekanik olanlara göre on kat artar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat