Motor bağlantısı için hibrit konnektörler

Motor bağlantısı için hibrit konnektörler

Hızlı ve güvenilir

Hızlı sürücü kurulumu ve kısa değiştirme süreleri sayesinde çok elverişli montaj.

Geri Modüler diktörtgen konnektörler

Kategori

Arama Motor bağlantısı için hibrit konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Motor bağlantısı için hibrit konnektörler sinyal ve gücü tek muhafazada birleştirir. Konnektörün Push-in bağlantısı ile aletsiz olarak monte edilmesi montaj zamanından tasarruf sağlar. Yıldız-üçgen köprü sayesinde, sürücüleri önceden ayarlamak artık gerekli değildir. Motordan frekans dönüştürücüye verimli bir bağlantı kurmak için HC-MOT ve VARIOCON serilerini ideal biçimde kombine edebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Push-in yaylı bağlantı sayesinde hızlı motor bağlantısı
  • Tek konnektöre entegre edilmiş sinyal ve güç bağlantıları sayesinde yüksek esneklik
  • Geçmeli yıldız-üçgen köprü sayesinde motorun açılmasına gerek yoktur
  • Güvenli bağlantı için kilitleme mandalı

Yıldız üçgen köprü

Yıldız üçgen köprü  

Yıldız üçgen köprü

Motor konnektöründe motorun yıldız-üçgen köprüsü kovan muhafaza içinde yer alır. Klemens köprülerini değiştirirken motorun açılması gerekmez. Yalnız kovan kaldırılır ve yıldız-üçgen köprü parçası çevrilir.

  • Doğrudan konnektörde yıldız-üçgen anahtarlama
  • Özel alet geretirmez - tornavida yeterlidir

Kilitleme mandalı

Kilitleme mandalı  

Kilitleme mandalı

Dayanıklı kilitleme mandalı sayesinde motor bağlantısı saniyeler içinde ayrılır.

  • Dayanıklı kilitleme mandalı sayesinde yüksek bağlantı güvenliği
  • IP67 koruma sınıfı (takılı iken)
     

Hızlı kodlama

Plastik profillerle hızlı kodlama  

Plastik profillerle hızlı kodlama

Yanlış bağlantıya karşı etkili koruma için plastik profilleri çabucak ve kolayca monte edin.

  • 20 konnektörle hatalı bağlantıya karşı koruma

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Modüler diktörtgen konnektörler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat