Hibrit konnektörler

Phoenix Contact hibrit konnektörleri

Tek konnektörde tümü

Hibrit konnektörler kullanarak sinyal, veri ve gücü aynı anda taşır.

Geri Yuvarlak konnektörler

Kategori

Arama Hibrit konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact haberleşme arayüzü ve motor bağlantısı için geniş bir hibrit konnektör gamı sunmaktadır. Tek bir konnektörde veri, sinyal ve gücü taşıyarak yer kazancı sağlarsınız.

Avantajlarınız

  • Yer ve zaman kazandırır – sinyal ve güç tek konnektörde birleştirilir
  • M12 hibrit konnektör ve karşılık gelen panel geçişi ile eksiksiz montaj konsepti
  • Metal tozlu plastik muhafaza ve metal EMC kaplaması sayesinde birçok uygulamada kullanılabilir

M12 hibrit konnektörler

M12 hibrit konnektörler  

M12 hibrit konnektörler

Zaman ve yer kazandırır: M12 hibrit cihaz konnektörleri ile veri ve gücü cihaza yer kazandıracak şekilde taşıyabilirsiniz. Endüstriyel uygulamalara uygun kompakt bir tasarıma sahiptirler.

  • 100 Mbps'ye kadar
  • 6 A'e kadar

M23 hibrit konnektörler

M23 hibrit konnektörler  

M23 hibrit konnektörler

Dairesel konnektörler tek bir M23 kompakt ve dayanıklı konnektörle sinyal, veri ve gücü taşıyabilir.

  • 30 A/850 V DC veya 630 V AC
  • Kontaklar: 4 x sinyal, 4 x güç, 4 x veri
    veya 4 x güç, 8 x sinyal

 

M40 hibrit konnektörler

M40 hibrit konnektörler  

M40 hibrit konnektörler

Dayanıklı tasarımları sonucunda M40 hibrit konnektörler servo sürücülere veya daisy chain uygulamalarına uygundur. Farklı veri ara parçaları ve mekanik kodlamalar sayesinde tek konnektörle sinyal, data ve gücü emniyetli şekilde iletebilirsiniz.

  • 70 A'e kadar akım

  • Gerilimler: 630 V AC/850 V DC'ye kadar

  • 16 mm²'ye kadar bağlantı kesiti

  • Kontaklar: 4 x sinyal, 4 x data (4 x sinyalle değiştirilebilir),
    4 x güç + PE

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

M17-M58 dairesel konnektörler

Hizmet


M23/M40 hibrit geçmeli konnektörler

Data, sinyal ve güç için 3-in-1 çok fonksiyonlu yapı

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat