Kompakt emniyet röleleri

6 mmden başlayan kompakt emniyet röleleri

6 mm'den başlayan emniyet

Yeniden tanımlanan ölçüler: kompakt emniyet röleleri en dar yapıda maksimum performans sunar.

Geri Güvenlik röleleri

Kategori

Arama Kompakt emniyet röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PSRmini röleleri pazardaki en ince emniyet röleleridir. Size, sadece 6 ve 12 mm genişliğinde force-guided kontaklarla kanıtlanmış emniyet sunuyoruz. Kumanda devresinde başlayan ihtiyaç bazlı yapı, performansı sınırlamadan uygulamanızda esneklik sağlar.

Avantajlarınız

  • Firma içi geliştirilen röle teknolojisi sayesinde performans sınırlaması olmadan %70'e varan yer tasarrufu
  • Force-guided kontaklar sayesinde maksimum emniyet ve süreklilik
  • Bir kumanda devresiyle başlayan uygulamaları yapılandırırken maliyet/fayda optimizasyonu
  • Birçok farklı sinyal jeneratörüyle uyum geniş bir uygulama alanı sağlar
  • Tüm global pazarlarda onaylı
  • PSRmini emniyet röleleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Makine imalatı için modüler çözümler

PSRmini kontrol panosu uygulaması  

Optimum alanda emniyet fonksiyonları

Makine imalatçısı olarak pazarınızın gereklerini ve dinamiklerini bilirsiniz. Emniyet teknolojisi burada önemli bir rol oynar. Standartlar ve yönetmelikler önemli bir katkı sağlar.

PSRmini ile size birçok avantaj sağlayan yeni bir emniyet konsepti sunuyoruz:

  • Kumanda panosunda alan optimizasyonu
  • Sistem komponentlerinde yüksek süreklilik ve uyumluluk
  • Global pazarlar için kapsamlı onaylar

Phoenix Contact röle teknolojisi

Phoenix Contact röle teknolojisi  

Force-guided kontaklı temel röleler

Yeni emniyet rölelerinin kalbinde Phoenix Contact'ın geliştirdiği force-guided kontaklı yeni elemanter röle yer alır. Phoenix Contact'ın yenilikçi röle teknolojisi maksimum emniyet sağlar ve birçok teknolojik ayrıntı ortaya koyar:

  • 6 A'e kadar yüksek anahtarlama kapasitesi
  • Çift diyagnostik kontak sayesinde maksimum süreklilik
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
PHOENIX CONTACT röle teknolojisi

Son derece yüksek performans ve minimum genişlik.

Daha Fazla Bilgi