Son derece kompakt röle modülleri

İnce ve yüksek performans

İnce ve yüksek performans

Üniversal röle serisi birçok farklı uygulamada kullanım imkanı sunar.

Geri Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Kategori

Arama Son derece kompakt röle modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PLC-INTERFACE röle sistemi, kontrolör ve sistem I/O cihazları arasındaki yüksek performanslı arayüzdür. PLC-INTERFACE size kompakt geçmeli ve solid-state rölelerde kapsamlı bir seri sunar. Geniş bir aksesuar gamı ve sistem kablolaması da seriye dahildir.

Avantajlarınız

  • Kolay bağlantı teknolojilerinden birini seçin: vidalı, push-in veya yaylı bağlantı teknolojisi
  • Geçmeli köprülerle zaman kazandıran potansiyel dağıtımı
  • Geçmeli ve solid-state röleyle yalnızca 6.2 mm genişlik
  • Kontrolör ve röle arasında hızlı, geçmeli bağlantı için PLC röle sistemi ve sistem kablolaması

Üniversal ve ekonomik arayüz

Phoenix Contact elektromekanik röle modülleri  

Kontrolör ile aktüatörler/sensörler arasındaki bağlantı

Elektromekanik röleler kontrolör ile aktüatörler/sensörler arasındaki bağlantıyı sağlar. Röleler üniversal, pahalı olmayan arayüzlerdir.

Hem AC hem DC anahtarlama voltajında aynı elektromekanik röle modülünü kullanabilirsiniz.

Odak noktası aşağıdaki uygulamalardır:

  • Elektriksel izolasyon
  • Sıkça değişen voltaj seviyelerinin voltaj ayarı
  • Güç amplifikasyonu
  • Birden çok kontaklı röle modüllerinde sinyal çoğullaması (ör: sinyal doğrulaması için)

Röle modülleri çok geniş bir voltaj ve akım aralığında kullanılır. Dolayısıyla kısa süreli aşırı yüklere dayanabilirler.

Yüksek kaliteli arayüz

Phoenix Contact solid-state röleler  

Endüstriyel uygulamalar için solid-state röleler

Endüstriyel uygulamalarda solid-state röleler birkaç mA'den 10 A'e kadar sinyallerin aşınmasız anahtarlanmasını destekler. Kontrolör ile aktüatörler/sensörler arasında yüksek kaliteli ve dayanıklı arayüz olarak kullanılırlar.

Solid-state röleler için iki farklı teknolojisi seçebilirsiniz: AC veya DC yüklerin anahtarlanması için.

Odak noktası aşağıdaki uygulamalardır:

  • Elektriksel izolasyon
  • Sıkça değişen voltaj seviyelerinin voltaj ayarı
  • Güç amplifikasyonu

Röle modülleri 250 V AC'ye kadar tüm standart kontrol ve yük altında anahtarlama uygulamalarında kullanılabilir. Ayrıca entegre koruma devreleri aşırı gerilimlerde güvenli operasyon sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektromekanik ve katı durum röle modülleri
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/trtr/web/main/products/subcategory_pages/Electromechanical_and_solid-state_relay_modules_P-16-06/5c9bb700-423d-4178-ad69-f052bce83620

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat