Genel bakisa dön

Demiryolu uygulamaları

Uygulama

Platform  

Özellikle demiryolu uygulamaları için güvenilir röleler

DIN EN 50155 standardı demiryolu uygulamalarında geçerlidir. Bu standart röleler için bazı özel gereksinimler öngörmektedir, bunlardan bazıları:

  • Çalışma gerilimi
    Demiryolu uygulamalarına yönelik olarak çalışma gerilimi nominal gerilimin %70'i ile %125'i arasında olmalıdır. Standart %80 - %110 arasını öngörmektedir.
  • Ortam sıcaklığı
    Demiryolu ortamındaki röleler çoğunlukla -40°C ila +70°C arası ekstrem sıcaklıklara maruz kalır. Bunun nedeni bazı kumanda panolarının yolcu vagonunun altında termal izolasyonu olmayan çelik muhafazalara monte edimesidir.

Çözüm

Demiryolu uygulamaları için kuplaj röleleri  

Darbe ve titreşime dayanıklı kuplaj röleleri

PLC…RW kuplaj röleleri bu özel gereksinimleri karşılar. Yaylı bağlantı darbe ve tireşime yüksek direnç sağlar.
 
Avantajlarınız

  • Yaylı ve push-in bağlantı sayesinde DIN EN 50155'e göre darbe ve titreşime yüksek dayanım
  • Kapsamlı elektronik devreler sayesinde rölenin optimum çalışması
  • Köprülerle zaman kazandıran potansiyel dağıtımı

Ürün
Phoenix Contact bu uygulamalar için PLC-…/RW serisi röleler sunmaktadır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat