Genel bakisa dön

MINI Analog Pro serisi ürünler için ürün tanımının açıklaması

Ürün üzerinde bulunan tanım, cihazın işlevi, beslemesi ve bağlantı teknolojisi ile ilgili bilgileri içerir.
Aşağıdaki örnek tanımın kırılımını göstermektedir.

3-yollu izolasyon kuvvetlendiriciler

MINI Analog Pro serisi ürünler için ürün tanımı yapısının örneği

MINI MCR-2-UI-UI-PT 3-yollu sinyal koşullayıcı ürün tanımının bölümlerini ve bunların anlamlarını göstermek için bir örnek olarak kullanılır:

TanımAçıklamaAçıklama
AralıkMINI MCRKompakt sinyal koşullayıcı, 6.2 mm toplam genişlik
Fonksiyon2Geçmeli bağlantı teknolojisi ve akım ölçümü
Genişleme 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Akıllı tekrarlamalı güç kaynağı
Tekrarlamalı güç kaynağı
Hata izleme
Klemens
Güç klemensi
Sabit gerilim/akım kaynağı
Sensör güç kaynağı
GirişUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Gerilim veya akım girişi
Gerilim girişi
Akım girişi
Termokupl sinyalleri
NAMUR yaklaşım sensörü veya anahtarı
Dirençli sıcaklık algılayıcı ve RTD sensörleri
0 ... 20 mA giriş sinyali
4 ... 20 mA giriş sinyali
Potansiyometre (direnç)
Dirençli sıcaklık algılayıcı ve termokupllar, mV
Frekans girişi
ÇıkışUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Gerilim veya akım çıkışı
Akım çıkışı
Gerilim çıkışı
İki akım çıkışı
Frekans, PWM çıkış sinyali
Röle enversör kontak çıkışı
N/C röle kontağı
0 ... 20 mA çıkış sinyali
4 ... 20 mA çıkış sinyali
Gerilim veya akım çıkışı ve N/O röle kontağı
İki N/O kontak
Frekans, PWM çıkış sinyali ve N/O kontak
İki gerilim veya akım çıkışı
Güç kaynağıILP
OLP
Giriş döngü beslemeli
Çıkış döngü beslemeli
Genişleme 20
4
0 ... 20 mA akım sinyali
4 ... 20 mA akım sinyali
Bağlantı


PT

Vidalı bağlantı
Push-in Teknolojisi

Yapılandırma
NC
C
Konfigüre edilmemiş, standart konfigürasyon
Konfigüre edilmemiş, standart konfigürasyon
Sipariş konfigürasyonlu, değiştirilebilir
 
Genişleme 30
4
0 ... 20 mA akım sinyali
4 ... 20 mA akım sinyali

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat