Genel bakisa dön

DIN ray konnektörüyle güç köprülemesi ve grup hata göstergesi

Esnek ve kolay güç beslemesi

DIN ray konnektörü ile güç beslemesi  

DIN ray konnektörü esnek güç beslemesi ve diyagnostik sunar

MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar cihazların beslemesinde esnek bir sistem çözümü sunar. Besleme gerilimi modüler DIN ray konnektörüyle köprülenir. Bu kablolamayı, sistemin genişletilmesini veya çalışma esnasında modülün değiştirilmesini kolaylaştırır.

DIN ray konnektörü üç cihaz besleme seçeneği sunar:

1. Her MINI Analog Pro modülünde direkt DC besleme:

  • En fazla 16 MINI Pro Analog modülü için
  • DIN ray konnektörü dışında ilave aksesuar gerekmez

2. Aynı şekle sahip güç modülü ile:

  • En fazla 115 MINI Pro Analog modülü için
  • Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır

3. 85 ... 264 V AC geniş aralıklı giriş ile sistem beslemesi:

  • DC besleme mevcut değilse
  • En fazla 60 MINI Pro Analog modülü için

 

Hata denetimli elverişli grup hatası göstergesi

Hata denetimli grup hatası göstergesi  

Çalışma sırasında akım sinyallerini ölçer

Arıza izleme, çok kanallı uygulamalarda kolay hata değerlendirmesi için modüler bir çözümdür.

Modül tipine bağlı olarak bir grup hata mesajı aracılığıyla aşağıdaki hatalar gösterilebilir:

  • Aralık üstü
  • Aralık altı
  • Açık devre
  • Kısa devre
  • Modül hatası

Besleme gerilimindeki hata güç klemensinde de algılanabilir ve gösterilebilir. Modülerlik, hem cihaz tarafında hem de değerlendirme modülünde hata değerlendirmesini serbest bir şekilde ayarlama özelliği ile öne çıkar.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat