Genel bakisa dön

Sonlandırma Taşıyıcısı ile hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

Hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

MINI Analog sinyal koşullayıcılı Sonlandırma Taşıyıcıları  

Standart DIN rayı cihazları ile Sonlandırma Taşıyıcıları

Kompakt Sonlandırma Taşıyıcıları modüler DIN rayı cihazlarıyla hızlı kablolama çözümlerinin avantajlarını birleştirir.

Kapsamlı standart ürün tipleri içinden sinyal koşullama için uygun fonksiyonları seçin.

Hazır montajlı sistem kablolu kontrolöre özgü I/O komponentleriyle modülleri hızlı ve hatasız bağlayın - Tak ve Çalıştır.

Kompakt – maksimum gruplama yoğunluğu

MINI Analog Sonlandırma Taşıyıcısıyla donatılmış 80 x 200 cm kumanda panosu  

Kumanda panosunda 80 x 200 mm'de 320 kanal

Kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ile birlikte kullanıldığında Sonlandırma Taşıyıcı kumanda panosunda eşsiz bir gruplama yoğunluğu sağlar.

Pazardaki diğer çözümlere göre %65'e varan yer kazancı sağlar:

  • Kompakt tasarım: geçmeli modüller dahil 160 mm yükseklik ve 170 mm derinlik.
  • Sistem bağlantılarının yer kazandıran düzenlemesi: sistem kablolarının yarıçapı modüllerden dışarı taşmaz.
  • Entegre durduruculu DIN ray parçası çok sayıda Sonlandırma Taşıyıcısının yan yana monajını sağlar.

Sonlandırma Taşıyıcısı ve MINI Analog Pro ile 80 x 200 cm'de 320 kanal monte edebilirsiniz.

Dayanıklı – yüksek sistem sürekliliği için

Modüler besleme konseptinin gösterimi  

Yüksek süreklilik için modüler besleme konsepti

Sonlandırma Taşıyıcısı oldukça sağlamdır:

  • Stabil titreşime dayanıklı alüminyum profil
  • Entegre DIN rayı konturu modüllerin güvenli sabitlenmesini sağlar
  • PCB profilde korunur - mekanik olarak ayrı

Modüler güç konsepti

Sinyal koşullayıcılar entegre DIN ray konnektörleriyle ayrı bir besleme modülüne bağlanır. Böylece PCB pasif şekilde sonlandırılır – arıza durumunda klemens değiştiricisinin değiştirilmesine neden olacak hiçbir aktif komponent içermez.

Modüler besleme konseptinin sundukları:

  • Tek veya diyot ayrımlı yedekli besleme, gerektiği gibi
  • Değiştirilebilir sigortalar

Kolay bakım – basitleştirilmiş dokümantasyon ve devreye alma için

Entegre DIN ray konturlu Sonlandırma Taşıyıcısı  

Standart ve DIN rayı cihazları takılan entegre DIN ray konturlu Sonlandırma Taşıyıcısı

Sonlandırma Taşıyıcısında sadece standart DIN rayı cihazları kullanılır, özel cihazlara gerek yoktur.

Bu Sonlandırma Taşıyıcısının bakımını oldukça basitleştirir:

  • DIN rayları ve sistem uygulamaları için tek bir mühendislik tasarımı
  • Geçmeli ve kodlanmış kablo setleriyle Sonlandırma Taşıyıcı PCB'sine hızlı ve güvenli bağlantı
  • Hazır montajlı sistem kabloları üzerinden kontrol tarafının ön adaptöre bağlantısı
  • Kolay erişilebilir sistem bağlantıları ve modül bağlantı klemensleri
  • Çalışırken modül değişimi – hot swap

Esnek – optimum adaptasyon için

Etiketsiz profil bölümleri  

Kontrolöre özgü kanal sayısı için etiketsiz profil bölümleri

1:1 pinli ve opsiyonel HART sinyal ayırmalı üniversal klemens taşıyıcılarına ek olarak diğer kontrol sistemlerine özgü versiyonlar mevcuttur veya şartnamenize uygun olarak bizim tarafımızdan planlanır ve geliştirilir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayın:

  • Kontrolöre özgü I/O sayısı için etiketsiz profil bölümleri
  • Farklı sistem konnektörleri ve ön adaptörlerle birçok otomasyon sisteminin I/O kartlarına optimum şekilde uyarlanabilir.

Profesyonel sistem kablolaması

Sistem kabloları Sonlandırma Taşıyıcısını kontrolöre bağlar  

Kontrolöre özgü I/O kartlarına hızlı bağlantı

Üniversal Sonlandırma Taşıyıcıları 16 MINI Analog Pro sinyal koşullayıcıyı otomasyon sistemlerinin giriş ve çıkış kartlarına bağlamak için kullanılabilir.

Hazır montajlı VARIOFACE sistem kablolamasıyla Sonlandırma Taşıyıcılarını kontrolörünüze hızlı ve hatasız bağlayın.

Kablolar çok kutuplu kanallara, standartlaşmış ve kontrolöre özgü bağlantılara sahiptir:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Diğer çözümler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat