Patlama riskli bölgeler için röle modülleri

Patlama riskli bölgeler için röle modülleri

Güvenli anahtarlama

Röle modülleri size patlama riskli bölgelerde sinyalleri güvenli ayırma ve anahtarlama imkanı sunar.

Geri Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Kategori

Arama Patlama riskli bölgeler için röle modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Endüstrinin patlama riskli bölgeleri anahtarlama komponentlerinin güvenilirliğindeki gereksinimleri yüksek tutar. Bu bölgelerde kompakt PLC-INTERFACE röle modüllerinin, Zone 2 için Ex onaylı (ATEX, sınıf 1 bölüm 2) yeni versiyonlarını kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Özel onaylar sayesinde patlama riskli bölgelerde kullanılabilir
  • Çeşitli bağlantı teknolojileri sayesinde esneklik
  • Geçmeli köprülerle zaman kazandıran potansiyel dağıtımı
  • 6.2 mm ince tasarımıyla yer kazandırır
  • V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
  • Ex bölgesine yönelik röle modülleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler