Kompakt kontrolörler

En üst seviye kontrol

En üst seviye kontrol

Karmaşık prosesler ve büyük sistemlerin kontrolü için kompakt PROFINET destekli PLC.

Geri Kontrolörler

Kategori

Arama Kompakt kontrolörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Daha fazla hafıza, hız, güç ve fonksiyonellik - hepsi tek bir kompakt yapı içinde sunulmaktadır. 400 sınıfı PROFINET destekli kontrolörler Phoenix Contact'ın en güçlü PLC'leridir ve maksimum performans ve akılcı özellikler sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Hızlı hata algılama için diyagnostik ekran
  • Yüksek işlemci hızı ile maksimum performans
  • PROFINET ile realtime haberleşme
  • Optimum bağlantı, entegre web server ve tüm yaygın IT standartlarına destek
  • Çok sayıda I/O modülüyle genişleme sayesinde yüksek esneklik

Yüksek performanslı PROFINET kontrolörleri kullanımda

Kompakt kontrolörlerle bir rüzgar parkının otomasyonu  

Kompakt kontrolörlerle bir rüzgar parkının otomasyonu

400 sınıfı programlanabilir lojik kontrolörler karmaşık otomasyon uygulamaları için optimum kontrol sağlar, ör: kontrol proseslerinde veya büyük sistemlerde merkezi kontrolör olarak.

Dolayısıyla otomotiv endüstrisindeki boya hatları veya rüzgar parkları gibi karmaşık ağları etkin şekilde otomatikleştirebilirsiniz.

 

RFC 470 serisi kontrolörler Simulink Smart Çözüm yazılımıyla model bazlı program geliştirmeyi destekler.

RFC 460R PN – failsafe uygulamalar için yedekli kontrolörler

RFC 460R PN kontrolörü  

RFC 460R PN kontrolörü

Phoenix Contact'ın PROFINET yedekli kontrolörleriyle otomasyonunuzun sürekliliğini sağlayın. Yüksek performanslı PLC'ler AutoSync teknolojisi sayesinde yedekli sistemi otomatik olarak tesis eder. Böylece iki kontrolör arasında FO senkronizasyon kabloları sayesinde 80 km olabilir.

RFC 470 PN – maksimum performanslı kompakt kontrolör

RFC 470 PN kontrolörü  

RFC 470 PN kontrolörü

Phoenix Contact'ın en güçlü kontrolörleri: cihazlar PROFINET'e optimum entegre edilmiştir. Kontrol ve fieldbus sisteminin durum mesajları diyagnostik ekranda kolayca görüntülenir. Güçlü işlemci sayesinde zor otomasyon işlevleri azami hızda gerçekleştirilir.

RFC 470S PN – yüksek performanslı emniyet kontrolörü

RFC 470S PN kontrolörü  

RFC 470S PN kontrolörü

Safety versiyonu RFC 470 PN kontrolörünün tüm fonksiyonlarına sahiptir ve safety kontrolörünü de içerir.

Bu kombinasyon mevcut sistemlere SIL 3'e kadar güvenlik fonksiyonu entegre etmek için kullanılır. PROFIsafe kullanımı kablaj işçiliğini ve montaj süresini azaltır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat