Yüksek akım klemensleri

Yüksek akım klemensleri

Kolay güç kablolaması

185 mm²'ye kadar büyük kesitli kabloları kolay, güvenli ve hızlı bağlayın

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Yüksek akım klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Power-Turn bağlantılı PTPOWER yüksek akım klemensleri büyük kesitli kabloların hızlı ve kullanıcı dostu bağlantısı için mükemmel bir çözümdür. 185 mm²'ye ve 1500 V IEC/1000 V UL'ye kadar kablolar çalıştırma kolu çevrilerek kolayca bağlanır.

Avantajlarınız

  • Power-Turn teknolojisi sayesinde kolay bağlantı
  • Opsiyonel geçmeli klemenslerle kolay ek bağlantı
  • Geçmeli veya tarak köprülerle kolay potansiyel dağıtımı
  • Kesintisiz markalama ve test seçenekleri
  • DIN raya veya direkt esnek montaj
  • Hazır montajlı klemens tabanları sayesinde düşük montaj ve lojistik maliyeti
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile düşük lojistik maliyetleri

Power-Turn bağlantı teknolojisi

Power-Turn bağlantı teknolojisi  

Power-Turn bağlantı teknolojisi

Patentli Power-Turn yaylı bağlantı teknolojisi büyük kesitli iletkenlerin standart bir tornavida ve tek bir kol hareketiyle hızlı ve kolay bağlantısını sağlar.
Üç yüksek kaliteli çelik yay prizma şeklindeki klemens gövdesiyle çalışarak uzun süre titreşimden etkilenmeyen bir bağlantı oluşturur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

PTPOWER yüksek akım klemensleri

Büyük kesitli kablolar için