Yüksek akım klemensleri

Yüksek akım klemensleri

Yüksek performans

240 mm²'ye kadar büyük kesitli kabloları kolay, güvenli ve hızlı bağlayın.

Geri Vidalı bağlantı

Kategori

Arama Yüksek akım klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ne arzu ederseniz: büyük kesit, en yüksek kontak kuvveti, köprüleme ve esnek montaj seçenekleri yüksek akım klemenslerini güç kablolamasında en üniversal bağlantı çözümü kılmaktadır.

Avantajlarınız

  • Kanıtlanmış vidalı bağlantı sayesinde kolay kullanım
  • Yay enerjili klemensler sayesinde bakım gerektirmez
  • Opsiyonel retrofit klemenslerle kolay gerilim ekleme
  • Vidalı veya tarak köprülerle kolay potansiyel dağıtımı
  • Kesintisiz markalama ve test seçenekleri
  • DIN raya veya direkt esnek montaj
  • Hazır montajlı klemens tabanları sayesinde düşük montaj ve lojistik maliyeti

Yüksek akım potansiyel dağıtıcısı

Kolay potansiyel dağıtımı  

Kolay potansiyel dağıtımı

1500 V nominal gerilimle kompakt UKH 70/4X10 yüksek akım klemensleri yenilenebilir enerji üretimi (özellikle fotovoltaik) için idealdir. 10 mm² kesitli dört entegre ekleme klemensi basit güç ve potansiyel dağıtımı sağlar. Potansiyel dağıtım blokları vidalı köprülerle sağlanır.

Yüksek akım konnektörleri

Cıvatalı bağlantı teknolojisiyle kombine edilir  

Cıvatalı bağlantı teknolojisiyle kombine edilir

UHV yüksek akım konnektörleri 240 mm²'ye kadar mevcuttur ve pano içi kablolama için vidalı pano dışı bağlantı için kablo pabuçlu cıvatalı bağlantı kombinasyonu sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat